(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,000円 53,900円
税込単価
84,700円 59,290円

【仕様】・色:グレー・幅:1820mm・長さ:5m巻き【特長】・耐薬品性、汚染...

詳細情報を確認する

型番

107-4630202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-4630202

1個

77,000円

53,900

( 59,290円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・色:グレー
・幅:1820mm
・長さ:5m巻き
【特長】
・耐薬品性、汚染防止性能に優れ、食品、医療品などの生産施設、実験室に最適(抗菌加工済み)。
・キズがつきにくく、汚れも簡単に落とせます。
・グリーン購入法適用品。
【用途】
・入数:5m/巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻の型番107-4630202のページです。
型番107-4630202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻

耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻

    シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

    シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

      PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻

      PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻

        PTFEシート 0.25mm×300mm×10M巻

        PTFEシート 0.25mm×300mm×10M巻

          PTFEシート 0.08mm×300mm×10M巻

          PTFEシート 0.08mm×300mm×10M巻

            フッ素ゴムスポンジ角紐 5×10 30M巻

            フッ素ゴムスポンジ角紐 5×10 30M巻

              カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mm

              カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mm

                シリコンゴムスポンジ 13mm×10mm 50m巻かまぼこ型紐

                シリコンゴムスポンジ 13mm×10mm 50m巻かまぼこ型紐

                  シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm 50m巻かまぼこ型紐

                  シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm 50m巻かまぼこ型紐

                    真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻

                    真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻

                      フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻

                      フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻

                        PEEK板 グレーベージュ(ナチュラル)

                        PEEK板 グレーベージュ(ナチュラル)

                          シリコンゴムスポンジ角紐 10×20×50m巻

                          シリコンゴムスポンジ角紐 10×20×50m巻

                            メーカー コクゴ アズワン コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 三商 コクゴ アズワン コクゴ
                            通常価格 77,000円 4,112円 39,932円 18,749円 8,626円 122,262円 2,275円 58,200円 79,937円 28,414円 281,300円 47,000円 87,300円
                            通常出荷日 15日目   1日目   6日目   31日目   6日目   10日目   5日目   6日目   7日目   19日目   7日目   8日目   6日目  

                            耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました