(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬質塩ビシート 白 2t×1000×2000タキロン9700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

硬質塩ビシート 白 2t×1000×2000タキロン9700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,600円
税込単価
11,660円

【仕様】・厚さ(mm):2・幅(mm ):1000・長さ(mm):2000・色...

詳細情報を確認する

型番

107-4690302 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-4690302

1個

10,600( 11,660円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):2
・幅(mm ):1000
・長さ(mm):2000
・色:白
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

硬質塩ビシート 白 2t×1000×2000タキロン9700の型番107-4690302のページです。
型番107-4690302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬質塩ビシート 白 2t×1000×2000タキロン9700

硬質塩ビシート 白 2t×1000×2000タキロン9700

    硬質塩ビシート 白 3t×1000×2000タキロン9700

    硬質塩ビシート 白 3t×1000×2000タキロン9700

      硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800

      硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800

        シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

        シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

          ポリプロピレンシート2T×1000W×2M

          ポリプロピレンシート2T×1000W×2M

            PTFE紐 φ2.0×10m(白)

            PTFE紐 φ2.0×10m(白)

              ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L

              ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L

                ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L

                ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L

                  ポリプロピレンシート5T×1000W×2M

                  ポリプロピレンシート5T×1000W×2M

                    ポリプロピレンシート1T×1000W×2M

                    ポリプロピレンシート1T×1000W×2M

                      塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

                      塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

                        シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

                        シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

                          エポキシガラス0.5t×1000mm×1000mm

                          エポキシガラス0.5t×1000mm×1000mm

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 三商 コクゴ 三商 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン 三商 コクゴ
                            通常価格 10,600円 15,508円 9,119円 26,027円 7,550円 11,214円 4,752円 12,805円 16,568円 3,800円 2,090円 8,790円 11,339円
                            通常出荷日 10日目   5日目   5日目   12日目   5日目   12日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目~   7日目~   7日目  

                            硬質塩ビシート 白 2t×1000×2000タキロン9700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました