(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬質塩ビシート 白 3t×1000×2000タキロン9700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

硬質塩ビシート 白 3t×1000×2000タキロン9700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,508円
税込単価
17,059円

【仕様】・厚さ(mm):3・幅(mm ):1000・長さ(mm):2000・色...

詳細情報を確認する

型番

107-4690402 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-4690402

1個

15,508( 17,059円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):3
・幅(mm ):1000
・長さ(mm):2000
・色:白
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

硬質塩ビシート 白 3t×1000×2000タキロン9700の型番107-4690402のページです。
型番107-4690402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬質塩ビシート 白 3t×1000×2000タキロン9700

硬質塩ビシート 白 3t×1000×2000タキロン9700

    硬質塩ビシート 白 2t×1000×2000タキロン9700

    硬質塩ビシート 白 2t×1000×2000タキロン9700

      シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

      シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

        硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800

        硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800

          ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L

          ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L

            ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L

            ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L

              塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

              塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

                6ナイロンシート3t×500W×1000L

                6ナイロンシート3t×500W×1000L

                  66ナイロンシート3t×500W×1000L

                  66ナイロンシート3t×500W×1000L

                    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 3㎜ 大きさ 1000㎜×2000㎜

                    エアロシート 粘着 片面 粘着 厚さ 3㎜ 大きさ 1000㎜×2000㎜

                      シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

                      シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

                        エポキシガラス0.5t×1000mm×1000mm

                        エポキシガラス0.5t×1000mm×1000mm

                          エポキシガラス1.5t×1000mm×1000mm

                          エポキシガラス1.5t×1000mm×1000mm

                            メーカー コクゴ コクゴ 三商 コクゴ コクゴ コクゴ アズワン コクゴ コクゴ ケニス 三商 コクゴ コクゴ
                            通常価格 15,508円 10,600円 8,790円 9,119円 4,752円 12,805円 6,279円 11,999円 16,500円 15,527円 26,027円 11,339円 18,915円
                            通常出荷日 5日目   10日目   7日目~   5日目   7日目   7日目   12日目~   6日目   6日目   8日目   12日目   7日目   7日目  

                            硬質塩ビシート 白 3t×1000×2000タキロン9700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました