(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレンロング手袋 №860 M(30枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレンロング手袋 №860 M(30枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,746円
税込単価
1,921円

【仕様】・サイズ:M・全長(mm):600・材質:ポリエチレン製【特長】・左...

詳細情報を確認する

型番

109-02301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-02301

3個

1,746( 1,921円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:M
・全長(mm):600
・材質:ポリエチレン製
【特長】
・左右兼用のロングタイプです。
・内側にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。
・袖口にはゴムが入っており、ずり落ちを防ぎます。
・食品衛生法適合品
・厚み:0.04mm
・入数:30枚入/箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレンロング手袋 №860 M(30枚入)の型番109-02301のページです。
型番109-02301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレンロング手袋 №860 M(30枚入)

ポリエチレンロング手袋 №860 M(30枚入)

    使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)

    使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)

      ポリエチレン手袋

      ポリエチレン手袋

        ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)

        ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)

          川西 ポリエチエンボスロング ブルー 30枚入り

          川西 ポリエチエンボスロング ブルー 30枚入り

            UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 Mサイズ

            UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 Mサイズ

              ダンロップ 調理用ポリエチレン M (100枚入)

              ダンロップ 調理用ポリエチレン M (100枚入)

                川西 ポリエチエンボスロング クリア 30枚入り

                川西 ポリエチエンボスロング クリア 30枚入り

                  ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入)

                  ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入)

                    ポリマックスエンボス手袋袖口ゴム入 【TP-13】30枚入

                    ポリマックスエンボス手袋袖口ゴム入 【TP-13】30枚入

                      ラテックス手袋ロング

                      ラテックス手袋ロング

                        ラテックスロング手袋

                        ラテックスロング手袋

                          川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア箱 100枚入り Mサイズ

                          川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア箱 100枚入り Mサイズ

                            メーカー コクゴ トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) ダンロップ 川西工業 宇都宮製作 ダンロップ 川西工業 ダンロップ コクゴ シンガー(宇都宮製作) アズワン 川西工業
                            通常価格 1,746円 883円 544円 491円 867円 44,803円 516円 867円 492円 2,096円 6,323円 21,881円 276円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   6日目   9日目   9日目   2日目   4日目   6日目   7日目   4日目   1日目   7日目  

                            ポリエチレンロング手袋 №860 M(30枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました