(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メディックロール R-05250mm×100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メディックロール R-05250mm×100M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【仕様】・品番:R-05・サイズ:250mm×100m・形態:ロール【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

109-11106 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-11106

1個

15,000( 16,500円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:R-05
・サイズ:250mm×100m
・形態:ロール
【特長】
・優れたインジケーターと着色透明フィルムが高い安全性をもたらします。
・高圧蒸気、エチレンオキサイドガス滅菌兼用の滅菌袋(meddic pouch)、滅菌ロール(meddic roll)-兼用のインジケーター付
・着色フィルム(プラスチックフィルム) 総厚 56~68μ 耐熱性 160℃ 衛生性 厚生省告示20号に準ずる。
・紙/坪量 60~70g/m^2衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。
・接着/フィルムと紙の接着はシール剤を使用せず、いかなる様式のヒートシーラーでもヒートシールできる。
【用途】
・万能
・入数:100m/巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メディックロール R-05250mm×100Mの型番109-11106のページです。
型番109-11106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メディックロール R-05250mm×100M

メディックロール R-05250mm×100M

    メディックロール

    メディックロール

      バイオハザードバッグ 幅(mm) 400~620

      バイオハザードバッグ 幅(mm) 400~620

        オートクレーブバッグ ラブバッグM/L

        オートクレーブバッグ ラブバッグM/L

          HPsp(R)滅菌バッグワンシールタイプ(AC/EOG両用) TSシリーズ

          HPsp(R)滅菌バッグワンシールタイプ(AC/EOG両用) TSシリーズ

            HPsp(R)滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ギャゼットロールタイプ) TSシリーズ

            HPsp(R)滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ギャゼットロールタイプ) TSシリーズ

              HPsp(R)滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TSシリーズ ヒートシール

              HPsp(R)滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TSシリーズ ヒートシール

                HPsp(R)滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TSシリーズ イージーピール

                HPsp(R)滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TSシリーズ イージーピール

                  HPsp(R)滅菌バッグワンシールタイプ(AC/EOG両用) TSシリーズ ヒートシール カット済

                  HPsp(R)滅菌バッグワンシールタイプ(AC/EOG両用) TSシリーズ ヒートシール カット済

                    オートクレーブ用廃棄バッグ/L用ラック/S・M用ラックアダプター

                    オートクレーブ用廃棄バッグ/L用ラック/S・M用ラックアダプター

                      メッキンバッグ(ガセットカット)

                      メッキンバッグ(ガセットカット)

                        ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

                        ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

                          滅菌ロールバッグ(オートクレーブ/EOガス両用) HMシリーズ

                          滅菌ロールバッグ(オートクレーブ/EOガス両用) HMシリーズ

                            メーカー コクゴ コクゴ アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 15,000円 9,179円 34,223円 24,250円 6,900円 13,072円 9,300円 6,900円 10,700円 12,000円 12,338円 18,092円 15,035円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   7日目~  

                            メディックロール R-05250mm×100Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました