(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコーロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコーロール

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,799円 ~ 21,600円  特別価格 
税込価格
8,579円 ~ 23,760円  特別価格 

医療、介護、病院、施設向けのEOガス兼用の経済的な滅菌バッグです。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品番
サイズ
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SR-070
75mm×200m
万能(各シリンジ、ピンセット他)
200m/巻

1個

7,799( 8,579円 )

10日目

SR-150
150mm×200m
万能(ビーカー、シャーレー他)
200m/巻

1個

16,700( 18,370円 )

10日目

SR-200
200mm×200m
万能(リネン類他)
200m/巻

1個

21,600円

18,360

( 20,196円 )

10日目

SR-250
250mm×100m
万能(セット類)
100m/巻

1個

13,000円

12,854

( 14,139円 )

10日目

SR-300
300mm×100m
万能(セット類)
100m/巻

1個

16,999円

15,853

( 17,438円 )

10日目

SR-400
400mm×100m
万能(セット類)
100m/巻

1個

21,600円

18,360

( 20,196円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

医療、介護、病院、施設向けのEOガス兼用の経済的な滅菌バッグです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコーロール

サンコーロール

    サンコーロール SRシリーズ

    サンコーロール SRシリーズ

      ラブバック S 8001 200枚入

      ラブバック S 8001 200枚入

        カスト用シリコンマット

        カスト用シリコンマット

          シリコーンマット S/L

          シリコーンマット S/L

            パンシル錠 TPO-5

            パンシル錠 TPO-5

              滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

              滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

                丸型カスト 中/大

                丸型カスト 中/大

                  滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン

                  滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン

                    小物用カスト Cシリーズ

                    小物用カスト Cシリーズ

                      滅菌サンプリングバッグ ワイヤ付 SF-180 500入

                      滅菌サンプリングバッグ ワイヤ付 SF-180 500入

                        サイエンスオートクレーブ(4L)

                        サイエンスオートクレーブ(4L)

                          小物用カスト

                          小物用カスト

                            メーカー コクゴ ケニス 三商 ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス スリーエムジャパン ケニス 三商 アズワン ケニス
                            通常価格 7,799円 14,929円 23,725円 10,200円 12,610円 8,058円 19,540円 13,141円 19,540円 12,804円 17,905円 205,823円 17,670円
                            通常出荷日 10日目   8日目~   19日目   11日目   11日目   6日目   6日目   7日目~   6日目   8日目   19日目   1日目   11日目  
                            商品タイプ 滅菌用袋 滅菌用袋 その他 その他 その他 オートクレーブ用消臭剤 滅菌表示テープ・ラベル その他 滅菌表示テープ・ラベル その他 滅菌用袋 高圧蒸気滅菌器 その他
                            形態 ロール - - - - - - - - - - - -

                            サンコーロールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました