(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーコック付瓶 細口

レバーコック付瓶 細口

通常単価(税別)
7,448円
税込単価
8,193円

【特長】・汎用性の高い細口コック付瓶・レバーを回転させることで流量の調整が可能...

詳細情報を確認する

  • コック:
    RC-20A

型番

10-3507-55 解除

Loading...

仕様

  • コック:RC-20A
  • 口内径(mm)):Φ33.5
  • サイズ:本体外径×フタ無高さ/フタ付高さ(mm):Φ310.0×588/593
  • 材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ・コック/ポリプロピレン(PP)、中栓/直鎖状低密度ポ リエチレン(LLDPE)
  • 商品コード:1035-07
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

口内径(φmm)33.5コックRC-20A
商品詳細種別細口丸型 30L材質本体:HDPE、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、コック:PP

型番リスト

型番
口内径(φmm)
商品詳細種別
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-3507-55

33.5
細口丸型 30L
本体:HDPE、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、コック:PP

1個

7,448( 8,193円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い細口コック付瓶
・レバーを回転させることで流量の調整が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レバーコック付瓶 細口の型番10-3507-55のページです。
型番10-3507-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーコック付瓶 細口

レバーコック付瓶 細口

    レバーコック RC-20A緑

    レバーコック RC-20A緑

      広口びん コック付

      広口びん コック付

        細口角瓶

        細口角瓶

          PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3L

          PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3L

            広口びん ボールコック付

            広口びん ボールコック付

              ポリ細口瓶(PE 中栓付)

              ポリ細口瓶(PE 中栓付)

                10/20L ポリタンク(バルブコック付)

                10/20L ポリタンク(バルブコック付)

                  10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

                  10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

                    サンペール 遮光タイプ ♯16N フタ・レバーバンド付

                    サンペール 遮光タイプ ♯16N フタ・レバーバンド付

                      PP細口ボトル 100ml 目盛付

                      PP細口ボトル 100ml 目盛付

                        PE細口瓶 白 2L

                        PE細口瓶 白 2L

                          細口瓶 容量 100mL~5L

                          細口瓶 容量 100mL~5L

                            メーカー アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン コクゴ 東京硝子器械 ケニス エスコ エスコ 三商 三商 コクゴ アズワン
                            通常価格 7,448円 2,424円 5,363円 465円 2,140円 10,997円 12,200円 6,040円 5,390円 7,701円 103円 486円 1,729円
                            通常出荷日 8日目   8日目   5日目   1日目   14日目   19日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   1日目  
                            コック RC-20A - - - - - - - - - - - -

                            レバーコック付瓶 細口のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト