(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

通常価格(税別)
198,247円
税込価格
218,072円

【特長】・短時間で転写をおこなうセミドライ式のブロッティング装置です。・セッテ...

詳細情報を確認する

型番

2-8349-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-8349-01

1個

198,247( 218,072円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短時間で転写をおこなうセミドライ式のブロッティング装置です。
・セッティングは簡単で、陽電極上にメンブレンとゲルを積み重ねるだけで水平状態でブロッティングを行います。
・大量のバッファーを必要としない迅速かつ経済的なブロッティング装置です。
・低電圧(25V以下)で転写に十分な電流密度になるため、特別な冷却装置は必要ありません。
・ミニゲルなら最大4枚、ラージゲルは1枚転写可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

    ブロッティング装置 1703930JAシリーズ

    ブロッティング装置 1703930JAシリーズ

      電気泳動システム 165800シリーズ

      電気泳動システム 165800シリーズ

        リアルタイム電気泳動観察装置

        リアルタイム電気泳動観察装置

          アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

          アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

            東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個

            東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個

              フィルトレーション装置

              フィルトレーション装置

                水平型電気泳動装置 CMシリーズ

                水平型電気泳動装置 CMシリーズ

                  パワーサプライ

                  パワーサプライ

                    サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exU

                    サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exU

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン 三商
                      通常価格 198,247円 98,000円 51,649円 97,000円 68,563円 13,065円 209,072円 26,000円 103,608円 65,000円
                      通常出荷日 19日目   10日目   8日目~   8日目   1日目   6日目~   6日目~   14日目   6日目~   7日目  
                      商品タイプ 電気泳動装置関連品 電気泳動装置関連品 その他 電気泳動装置関連品 電気泳動装置関連品 抽出器・濾過フィルター 抽出器・濾過フィルター 電気泳動装置関連品 電気泳動装置関連品 -
                      サイズ(mm) 370×240×110 160×120×180 120×160×180  156X290X180 140×191×84 φ16 130×150×60 - - -
                      最大ゲルサイズ 240×160mm 75×100mm - - - - - - - -
                      重量(kg) 4.5 1.1 1 - - - - - - -
                      名称 トランスブロットSDセル ミニトランスブロットセル - - - - - - - -

                      ブロッティング装置 1703940JAシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました