(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック MR-1215J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルラック MR-1215J

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,099円
税込価格
19,909円

【特長】・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 間口(mm):
    1200
  • 奥行(mm):
    450~460
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • 素材:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 幅×奥行×高さ:
    1200×460×1510

型番

61-0425-86 解除

Loading...

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):1200mm
・商品サイズ(D):460mm
・商品サイズ(H):1510mm
・重量:23500g
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0425-86

1個

18,099( 19,909円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):1200mm
・商品サイズ(D):460mm
・商品サイズ(H):1510mm
・重量:23500g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック MR-1215J

メタルラック MR-1215J

    メタルラック MR-1518J

    メタルラック MR-1518J

      メタルラック MR-1515J

      メタルラック MR-1515J

        メタルラック

        メタルラック

          メタルラック MR-1518DJ

          メタルラック MR-1518DJ

            メタルラック MR-1218DJ

            メタルラック MR-1218DJ

              メタルラックマガジンラック MR-3MR

              メタルラックマガジンラック MR-3MR

                メタルラック大型キャスター MR-475C

                メタルラック大型キャスター MR-475C

                  メタルラック棚板

                  メタルラック棚板

                    メタルラック棚板 シェルフタイプ

                    メタルラック棚板 シェルフタイプ

                      メタルラック三角アジャスター

                      メタルラック三角アジャスター

                        メタルラック硬質クリアシート

                        メタルラック硬質クリアシート

                          カラーメタルラック CMM-55083

                          カラーメタルラック CMM-55083

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 18,099円 30,700円 24,882円 8,670円 40,247円 29,711円 1,199円 2,499円 6,793円 3,159円 450円 999円 4,399円
                            通常出荷日 14日目   19日目   9日目   1日目~   11日目   9日目   10日目   1日目   8日目~   1日目~   8日目   1日目~   10日目  
                            商品タイプ ラック - ラック - ラック ラック ラック キャスター - - - - -
                            間口(mm) 1200 - 1500 - 1500 1200 ~599 - - - - - -
                            奥行(mm) 450~460 - 450~460 - 600~ 600~ ~300 - - - - - -
                            高さ(mm) 1501~1799 - 1501~1799 - 1501~1799 1501~1799 ~899 - - - - - -
                            素材 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 スチール(クロムメッキ) スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂 スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン PVC -

                            メタルラック MR-1215Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました