(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルシェルフ SEM-5508

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルシェルフ SEM-5508

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,799円
税込単価
5,279円

【特長】・クロムメッキ仕上げのラックです。別売パーツと組み合わせて、オリジナル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 間口(mm):
    ~599
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 高さ(mm):
    ~899
  • 素材:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
  • 補足:
    キャスター取付時
  • 幅×奥行×高さ:
    550×350×830

型番

61-0427-59 解除

Loading...

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。移動に便利なキャスター付きです。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):550mm
・商品サイズ(D):350mm
・商品サイズ(H):830mm
・補足:(キャスター取付時)
・重量:5400g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0427-59

4個

4,799( 5,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。移動に便利なキャスター付きです。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):550mm
・商品サイズ(D):350mm
・商品サイズ(H):830mm
・補足:(キャスター取付時)
・重量:5400g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルシェルフ SEM-5508の型番61-0427-59のページです。
型番61-0427-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルシェルフ SEM-5508

メタルシェルフ SEM-5508

    メタルシェルフ

    メタルシェルフ

      メタルシェルフ棚板 SE-9035T

      メタルシェルフ棚板 SE-9035T

        メタルラック棚板

        メタルラック棚板

          メタルラック三角アジャスター

          メタルラック三角アジャスター

            メタルラック

            メタルラック

              IRIS メッシュパネルフック5連 MPA-5F ベージュ

              IRIS メッシュパネルフック5連 MPA-5F ベージュ

                フラップラック CHRシリーズ

                フラップラック CHRシリーズ

                  スチール製メッシュラック 下段開放型

                  スチール製メッシュラック 下段開放型

                    カラーメタルラック・キャスター

                    カラーメタルラック・キャスター

                      パンラック四段スノコ板付 KRシリーズ

                      パンラック四段スノコ板付 KRシリーズ

                        K-40水切棚 A

                        K-40水切棚 A

                          IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイト

                          IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイト

                            メーカー アズワン アイリスオーヤマ アズワン アズワン アズワン アズワン アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ アズワン 杉田エース アイリスオーヤマ
                            通常価格 4,799円 7,753円 2,143円 6,793円 450円 8,670円 354円 7,935円 18,480円 1,159円 55,619円 7,624円 4,609円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   8日目~   8日目   1日目~   7日目   4日目   19日目   6日目   8日目   5日目   6日目  
                            商品タイプ ラック ラック - - - - - ラック - キャスター - その他 -
                            間口(mm) ~599 900~910 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 301~449 450~460 - - - - - 301~449 - - - ~300 -
                            高さ(mm) ~899 - - - - - - ~900 - - - - -
                            素材 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 - スチール(クロムメッキ) スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン - - - - - - - -

                            メタルシェルフ SEM-5508のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました