(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0470-98
スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ スイコー ホームローリータンク 200L (ブルー)

通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【製品仕様】・ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズです。・様々な...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PE(ポリエチレン)

型番

61-0470-98 解除

Loading...

【スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ】

  • シンプル・軽量・コンパクトでお手頃な液体運搬用タンクです。
商品情報を表示

61-0470-98 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0470-98

61-0470-98

-
ホームローリータンク 200L (ブルー)

1個

13,500( 14,850円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズの型番61-0470-98のページです。
型番61-0470-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

    ホームローリータンク

    ホームローリータンク

      スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:ブルー) KGシリーズ

      スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:ブルー) KGシリーズ

        スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

        スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

          スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

          スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

            スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ

            スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ

              スイコー KH型容器 (イエロー)

              スイコー KH型容器 (イエロー)

                スイコー SK型容器 (グリーン)

                スイコー SK型容器 (グリーン)

                  密閉容器 4515-60-004(容器のみ)

                  密閉容器 4515-60-004(容器のみ)

                    ディスポトレー DTシリーズ

                    ディスポトレー DTシリーズ

                      フードストレージコンテナ RFSCWシリーズ

                      フードストレージコンテナ RFSCWシリーズ

                        ドラム容器 MDシリーズ

                        ドラム容器 MDシリーズ

                          KL型容器 KLシリーズ

                          KL型容器 KLシリーズ

                            メーカー アズワン スイコー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 13,500円 10,381円 50,500円 50,500円 14,019円 14,019円 17,456円 42,899円 2,755円 5,400円 6,745円 35,417円 32,866円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   10日目   10日目   8日目~   8日目~   8日目   8日目   1日目   1日目   10日目   8日目~   8日目  
                            材質 PE(ポリエチレン) - - - - - - - 本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) PP(ポリプロピレン)フィラー入 PC(ポリカーボネート) - -

                            スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0471-04
                            61-0471-09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 商品詳細種別

                            16,300円

                            ( 17,930円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -ホームローリータンク 300L (ブルー)

                            18,100円

                            ( 19,910円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -ホームローリータンク 500L (ブルー)

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました