(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照明付きルーペ L-95-9

照明付きルーペ L-95-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,210円
税込単価
23,331円

【商品仕様】・重量:32g・材質:硬質プラスチック(レンズ)・全長:48㎜・レ...

詳細情報を確認する

型番

61-0485-98 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0485-98

1個

21,210( 23,331円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量:32g
・材質:硬質プラスチック(レンズ)
・全長:48㎜
・レンズ寸法:23mmφ
・倍率:3/6/9×

商品情報

61-0485-98で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

照明付きルーペ L-95-9の型番61-0485-98のページです。
型番61-0485-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照明付きルーペ L-95-9

照明付きルーペ L-95-9

    照明付きルーペ L-95-10

    照明付きルーペ L-95-10

      ルーペ L-95

      ルーペ L-95

        ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

        ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

          池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)

          池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)

            リネンテスター(9倍)

            リネンテスター(9倍)

              池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)

              池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)

                手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9

                手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9

                  LED照明拡大鏡

                  LED照明拡大鏡

                    オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3x

                    オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3x

                      LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

                      LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

                        ホルダー(ステンレスボール付き)

                        ホルダー(ステンレスボール付き)

                          ヘッドライトLED付きマックスディテール

                          ヘッドライトLED付きマックスディテール

                            メーカー アズワン アズワン ホーザン アズワン 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 東京硝子器械 京葉光器 アズワン 新潟精機(SK) アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 21,210円 11,600円 10,613円 53,381円 6,219円 2,200円 7,116円 4,244円 32,568円 47,654円 31,238円 5,000円 32,825円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目~   1日目   7日目   1日目~   7日目   5日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目  

                            照明付きルーペ L-95-9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました