(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSシリーズ天びん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MSシリーズ天びん

通常価格(税別)
420,721円 ~ 564,804円
税込価格
462,793円 ~ 621,284円

時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整します。

詳細情報を確認する

  • 計量皿サイズ(mm):
    φ80
  • 重量(kg):
    6.8
  • 計量モード:
    単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度
  • 本体寸法:
    247(W)×358(D)×331(H)mm
  • インターフェース:
    RS232、USB

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小表示
ひょう量
コード
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01mg
120g
11142056
120g 0.01mg

1個

564,804( 621,284円 )

1日目

  • 注文停止中
0.01mg/0.1mg
120g/42g
11142062
42・120g 0.01mg

1個

420,721( 462,793円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSシリーズ天びん

MSシリーズ天びん

    MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

    MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

      MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

      MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

        MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

        MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

            デジタルはかり V2000Wシリーズ

            デジタルはかり V2000Wシリーズ

              卓上型はかり R31PEシリーズ

              卓上型はかり R31PEシリーズ

                個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

                個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

                  分析天びん 風防扉自動開閉タイプ EXシリーズ

                  分析天びん 風防扉自動開閉タイプ EXシリーズ

                    デジタル台はかり(検定付き) DP-6900Kシリーズ

                    デジタル台はかり(検定付き) DP-6900Kシリーズ

                      分析天びん MSシリーズ

                      分析天びん MSシリーズ

                        ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

                        ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

                          高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

                          高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

                            メーカー アズワン メトラー・トレド メトラー・トレド アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 420,721円 564,804円 420,721円 105,587円 160,892円 33,917円 59,845円 89,381円 277,654円 51,237円 450,742円 57,010円 66,136円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   12日目   1日目   8日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            計量皿サイズ(mm) φ80 - - φ120 φ120 190(W)×242(D) 300×225 300×225 - 350×500 - - -
                            重量(kg) 6.8 - - 4.4 4.6 3 4.2 4.2 6.9 約13 5.9 - -
                            計量モード 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 - - 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 重量 重量・個数・%・チェック・チェック個数・チェックパーセント・累積・動物/表示値ホールド・床下計量 重量・個数・チェック・チェック個数・累積 重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC - - 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード
                            本体寸法 247(W)×358(D)×331(H)mm - - 210(W)×319(D)×289(H)mm 210(W)×319(D)×289(H)mm 256(W)×280(D)×121(H)mm - - - - - 202×224×54mm -
                            インターフェース RS232、USB - - RS232 RS232 - - - RS232C・USB - RS232・USB - RS232C・USB

                            MSシリーズ天びんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました