(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
160,892円  特別価格 
税込価格
176,981円  特別価格 

内蔵分銅を搭載。ワンタッチで天びんを調整します。水滴、埃、衝撃等に強いボディー...

詳細情報を確認する

  • 計量皿サイズ(mm):
    φ120
  • 重量(kg):
    4.6
  • 計量モード:
    単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度
  • 最小表示:
    0.001g
  • 本体寸法:
    210(W)×319(D)×289(H)mm
  • インターフェース:
    RS232

型番

61-3592-01 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ひょう量
コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3592-01

420g
30029084

1個

160,892円

144,899

( 159,389円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

内蔵分銅を搭載。
ワンタッチで天びんを調整します。
水滴、埃、衝撃等に強いボディーを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

    MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

    MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

      MSシリーズ天びん

      MSシリーズ天びん

        デジタルはかり V2000Wシリーズ

        デジタルはかり V2000Wシリーズ

          卓上型はかり R31PEシリーズ

          卓上型はかり R31PEシリーズ

            個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

            個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

              ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

              ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

                分析天びん 風防扉自動開閉タイプ EXシリーズ

                分析天びん 風防扉自動開閉タイプ EXシリーズ

                  デジタル台はかり(検定付き) DP-6900Kシリーズ

                  デジタル台はかり(検定付き) DP-6900Kシリーズ

                    校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ

                    校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ

                      分析天びん MSシリーズ

                      分析天びん MSシリーズ

                        コンパクト電子天びん 秤量(g)220・2200・4200・12000

                        コンパクト電子天びん 秤量(g)220・2200・4200・12000

                          高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

                          高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 160,892円 105,587円 420,721円 33,917円 59,845円 89,381円 57,010円 277,654円 51,237円 80,025円 450,742円 35,567円 66,136円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   12日目   1日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            計量皿サイズ(mm) φ120 φ120 φ80 190(W)×242(D) 300×225 300×225 - - 350×500 128×128 - - -
                            重量(kg) 4.6 4.4 6.8 3 4.2 4.2 - 6.9 約13 - 5.9 - -
                            計量モード 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 重量 重量・個数・%・チェック・チェック個数・チェックパーセント・累積・動物/表示値ホールド・床下計量 重量・個数・チェック・チェック個数・累積 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC - - - 重量、%、個数、チェック、合計 重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード
                            最小表示 0.001g 0.001g - - - - - - - - - - -
                            本体寸法 210(W)×319(D)×289(H)mm 210(W)×319(D)×289(H)mm 247(W)×358(D)×331(H)mm 256(W)×280(D)×121(H)mm - - 202×224×54mm - - - - - -

                            MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました