(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスマン通風乾湿計 ゼンマイ式 080310シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスマン通風乾湿計 ゼンマイ式 080310シリーズ

通常価格(税別)
71,840円 ~ 79,551円
税込価格
79,024円 ~ 87,506円

【特長】・気象庁検定付については別途お問い合わせください。温度計のトレーサビリ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    φ90×400mm(本体)
  • 質量:
    約1.0kg(本体)
  • 測定範囲(温度):
    -30~50℃(最小目盛0.2℃)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型番
商品詳細種別
型式
入数
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
080310-01
ゼンマイ式 セット
ゼンマイ式セット
1セット
スポイト、三脚、計算尺(RHG-1用)、吊金具、格納箱

1個

79,551( 87,506円 )

8日目

  • 注文停止中
080310-02
ゼンマイ式 本体
本体
1台
スポイト、計算尺(RHG-1用)

1個

71,840( 79,024円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気象庁検定付については別途お問い合わせください。温度計のトレーサビリティが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスマン通風乾湿計 ゼンマイ式 080310シリーズ

アスマン通風乾湿計 ゼンマイ式 080310シリーズ

    タスコ 高精度放射温度計 TA410S

    タスコ 高精度放射温度計 TA410S

      RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII

      RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII

        アースマン通風型乾湿計 Y-5011シリーズ

        アースマン通風型乾湿計 Y-5011シリーズ

          卓上式温湿度計 testo608 シリーズ 0560シリーズ

          卓上式温湿度計 testo608 シリーズ 0560シリーズ

            壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ

            壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ

              デジタル温度計 SK-1260シリーズ

              デジタル温度計 SK-1260シリーズ

                防水デジタル温度計 WTシリーズ

                防水デジタル温度計 WTシリーズ

                  温湿度記録計 ST-50シリーズ

                  温湿度記録計 ST-50シリーズ

                    ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ

                    ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ

                      サーモラベル(R)8Eシリーズ(不可逆/8点式) 20枚入

                      サーモラベル(R)8Eシリーズ(不可逆/8点式) 20枚入

                        デジタル温湿度計 TT-538シリーズ

                        デジタル温湿度計 TT-538シリーズ

                          エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                          エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 71,840円 64,371円 57,954円 115,000円 11,000円 19,113円 25,592円 16,800円 159,034円 12,154円 11,000円 5,000円 17,410円
                            通常出荷日 8日目~   19日目   7日目   26日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 26日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            サイズ φ90×400mm(本体) 170×40×36mm 本体/86(W)×144(H)×54(D)mm、ケース/100(W)×195(H)×60.5(D)mm φ95×430mm - ケース/φ110mm、感温部/φ8×100mm 66×25×175mm 70×40×175mm 300×105×245mm 167×33×15mm ベース部/15×43mm、示温エレメント部/φ3mm 182×25×148mm 50.9×24.7×132.9mm
                            質量 約1.0kg(本体) 140g(電池含む) 560g(センサ含まず) - 168g - - - - - - - -
                            測定範囲(温度) -30~50℃(最小目盛0.2℃) - - - - - - - - - - - -

                            アスマン通風乾湿計 ゼンマイ式 080310シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました