(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,211円
税込単価
17,832円

【特長】・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO...

詳細情報を確認する

型番

61-4696-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4696-21

1個

16,211( 17,832円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。
・柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
【商品仕様】
・材質:PBO繊維
・全長:45cm
・素材耐熱温度:500℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683の型番61-4696-21のページです。
型番61-4696-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

    耐熱・耐切創腕カバー MZ683

    耐熱・耐切創腕カバー MZ683

      耐熱耐切創腕カバー MZ683

      耐熱耐切創腕カバー MZ683

        耐熱耐切創腕カバー MZ681

        耐熱耐切創腕カバー MZ681

          耐熱耐切創腕カバー MZ680

          耐熱耐切創腕カバー MZ680

            耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ681

            耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ681

              耐熱耐切創脚カバー MZ688

              耐熱耐切創脚カバー MZ688

                450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                  350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                  350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                    耐熱耐切創腕カバー MT790

                    耐熱耐切創腕カバー MT790

                      耐熱・耐切創保護具

                      耐熱・耐切創保護具

                        腕カバー(耐切創・耐衝撃)

                        腕カバー(耐切創・耐衝撃)

                          150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

                          150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

                            メーカー アズワン コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 16,211円 17,460円 16,497円 9,804円 4,893円 8,800円 9,950円 4,663円 10,900円 5,616円 11,570円 3,170円 4,434円
                            通常出荷日 15日目   10日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました