(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT782

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT782

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,335円
税込単価
12,469円

【特長】・PPS繊維「プロコン(R)」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、...

詳細情報を確認する

型番

61-4696-54 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4696-54

1個

11,335( 12,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPS繊維「プロコン(R)」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
【商品仕様】
・材質:表/PPS繊維、裏/ポリエステル
・全長:35cm
・素材耐熱温度:200℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT782の型番61-4696-54のページです。
型番61-4696-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT782

200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT782

    クリーン用耐熱手袋 MT782

    クリーン用耐熱手袋 MT782

      耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

      耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

        200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783

        200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783

          クリーン用耐熱手袋MT782-CP

          クリーン用耐熱手袋MT782-CP

            クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

            クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

              耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780

              耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780

                300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                  300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

                  300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

                    300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

                    300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

                      TMZ782F クリーンルーム用耐熱手袋

                      TMZ782F クリーンルーム用耐熱手袋

                        300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723

                        300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723

                          300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724

                          300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 マックス(手袋) アズワン コクゴ 東京硝子器械 マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 11,335円 12,132円 10,000円 15,268円 13,000円 12,860円 8,718円 15,320円 14,391円 19,813円 16,337円 14,391円 19,431円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目~   10日目   10日目   10日目   7日目   1日目   10日目   1日目   8日目   10日目   1日目~  

                            200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT782のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました