(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準セルセット(石英) 6210シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準セルセット(石英) 6210シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,217円 ~ 70,560円
税込価格
27,739円 ~ 77,616円

【仕様】・外寸法(mm):12.5×12.5×45mm・光路長(mm):10・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
12.5×12.5×45
S10S-UV-10、2ケ、ブランクマッチング

1個

25,217( 27,739円 )

-

  • 注文停止中
12.5×12.5×45
S10S-UV-10、5ケ、ブランクマッチング

1個

70,560( 77,616円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外寸法(mm):12.5×12.5×45mm
・光路長(mm):10
・光路幅(mm):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準セルセット(石英) 6210シリーズ

標準セルセット(石英) 6210シリーズ

    石英ボード

    石英ボード

      HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット

      HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット

        石英ルツボ 白金型フタ付

        石英ルツボ 白金型フタ付

          NEGスクリューバイアル SVシリーズ 茶

          NEGスクリューバイアル SVシリーズ 茶

            石英ルツボ ローヤルベルリン型(蓋付)

            石英ルツボ ローヤルベルリン型(蓋付)

              石英時計皿 外径(mm) 50・60

              石英時計皿 外径(mm) 50・60

                ガラスカップ GCシリーズ

                ガラスカップ GCシリーズ

                  石英時計皿 外径(mm) 70~120

                  石英時計皿 外径(mm) 70~120

                    FSメディアバイアル Tシリーズ

                    FSメディアバイアル Tシリーズ

                      NEG スクリューバイアル 茶 SVシリーズ 本体のみ

                      NEG スクリューバイアル 茶 SVシリーズ 本体のみ

                        NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

                        NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

                          ろ過鐘 64170シリーズ

                          ろ過鐘 64170シリーズ

                            メーカー アズワン フロンケミカル 柴田科学 フロンケミカル 三商 フロンケミカル フロンケミカル アズワン フロンケミカル アズワン 三商 三商 アズワン
                            通常価格 25,217円 6,600円 9,455円 14,298円 12,350円 14,438円 11,775円 11,706円 14,695円 15,468円 8,850円 18,250円 60,019円
                            通常出荷日 7日目   5日目~   6日目   5日目   2日目   5日目   5日目~   1日目~   5日目   1日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 オプション品 その他ガラス製容器 バイアル瓶 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 その他ガラス製容器
                            光路長(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            光路幅(mm) 10 - - - - - - - - - - - -

                            標準セルセット(石英) 6210シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました