(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 溶媒回収装置 RT200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 溶媒回収装置 RT200

通常価格(税別)
107,581円
税込価格
118,339円

【特長】・ロータリーエバポレータによる濃縮作業で発生する有機溶媒成分を取り除き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-9661-23 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9661-23

1個

107,581( 118,339円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリーエバポレータによる濃縮作業で発生する有機溶媒成分を取り除き、有害物質の排出を抑止するためのコンパクトな有機溶媒回収装置です。
・より厳しくなる排水規制への対策や、実験室内の良好な作業環境の維持に威力を発揮します。
【商品仕様】
・凝縮器:高質ガラス
・受けフラスコ容量:500mL
・受けフラスコ材質:硬質ガラスS35/20
・フラスコクランプ:35mm用
・外装:冷間圧延鋼板焼付塗装仕上げ
・扉:アクリル扉
・冷却水ホース接続:外径9mm
・真空ホース接続:外径6mm
・外形寸法(幅×奥行×高さmm):260×400×428

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 溶媒回収装置 RT200

アズワン 溶媒回収装置 RT200

    ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBW

    ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBW

      ロータリーエバポレーター 電動リフト付

      ロータリーエバポレーター 電動リフト付

        RV 10.4 ドライアイスコンデンサー

        RV 10.4 ドライアイスコンデンサー

          RE用真空シール 2組 142610

          RE用真空シール 2組 142610

            試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120

            試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120

              ミニバック(小型油回転真空ポンプ)

              ミニバック(小型油回転真空ポンプ)

                ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ)

                ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ)

                  ロータリージョイント

                  ロータリージョイント

                    RV 10 ビーカーフラスコ

                    RV 10 ビーカーフラスコ

                      RV 10.5003 圧力制御バルブ

                      RV 10.5003 圧力制御バルブ

                        オイルミストセパレーター

                        オイルミストセパレーター

                          メーカー アズワン ヤマト科学 ケニス アズワン 東京理化器械 ケニス ヤマト科学 ヤマト科学 東京理化器械 アズワン アズワン アルバック機工
                          通常価格 107,581円 425,000円 199,000円 174,452円 15,000円 33,950円 125,022円 58,651円 12,000円 115,076円 37,645円 3,165円
                          通常出荷日 8日目   11日目   7日目   19日目   9日目   18日目   7日目   7日目   9日目~   19日目   19日目   3日目~  

                          アズワン 溶媒回収装置 RT200のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          エバポレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました