(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチロング手袋 №860 M 30枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチロング手袋 №860 M 30枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・内エンボス加工仕上げ。・左右兼用ポリエチレン製ディスポ手袋。・腕も力...

詳細情報を確認する

型番

21-0491 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0491

3個

2,200( 2,420円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内エンボス加工仕上げ。
・左右兼用ポリエチレン製ディスポ手袋。
・腕も力バーできる60cmの長さ。
・食品衛生法合格品。
・サイズ:M
・入数(枚):30
・材質:ポリエチレン(PE)
・全長:600mm
・厚さ:0.04mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチロング手袋 №860 M 30枚入の型番21-0491のページです。
型番21-0491に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチロング手袋 №860 M 30枚入

ポリエチロング手袋 №860 M 30枚入

    ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860

    ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860

      ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

      ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

        サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入

        サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入

          フィット手袋 B0610 M 20枚入

          フィット手袋 B0610 M 20枚入

            TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)

            TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)

              フィットロング手袋 B0615 M 20枚入

              フィットロング手袋 B0615 M 20枚入

                ケミスターフィット手袋 M 10双入

                ケミスターフィット手袋 M 10双入

                  ひじピタロング手袋 M 100枚

                  ひじピタロング手袋 M 100枚

                    パームフィット手袋 B0500 M 10双入

                    パームフィット手袋 B0500 M 10双入

                      ニューパームフィット手袋 B0510 M 10双入

                      ニューパームフィット手袋 B0510 M 10双入

                        パームフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入

                        パームフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入

                          東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

                          東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

                            メーカー 三商 ショーワグローブ ショーワグローブ 東京硝子器械 三商 トラスコ中山 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 東京硝子器械
                            通常価格 2,200円 1,886円 1,755円 2,651円 2,200円 1,030円 2,500円 14,000円 3,481円 3,400円 3,400円 2,200円 2,780円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   6日目   2日目   2日目   2日目   6日目  

                            ポリエチロング手袋 №860 M 30枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました