(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄剤 タージアザイム TG-4P 4ポンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗浄剤 タージアザイム TG-4P 4ポンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,700円
税込単価
10,670円

【特長】・蛋白質性の汚れを分解する洗浄剤。・発酵や生物学的反応装置の洗浄に最適...

詳細情報を確認する

型番

25-0291 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0291

1個

9,700( 10,670円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛋白質性の汚れを分解する洗浄剤。
・発酵や生物学的反応装置の洗浄に最適です。
・生物学的に分解される洗浄剤で、濃縮されています。
・すすぎ洗いが極めて容易で、干渉となる残留物を残しません。
・日常お使いになっている逆浸透装置や限界濾過装置、汚染処理装置の洗浄に最適です。
・容量(ポンド):4(約1810g)
・pH値:9~9.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤 タージアザイム TG-4P 4ポンドの型番25-0291のページです。
型番25-0291に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄剤 タージアザイム TG-4P 4ポンド

洗浄剤 タージアザイム TG-4P 4ポンド

    20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

    20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

      4Kg 強力油汚れ洗浄剤

      4Kg 強力油汚れ洗浄剤

        マルククリーンLM 4kg 4本入

        マルククリーンLM 4kg 4本入

          4.0kg ガラスクリーナー

          4.0kg ガラスクリーナー

            シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml

            シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml

              4.0L モップ洗剤

              4.0L モップ洗剤

                イレーサーT 4Kg

                イレーサーT 4Kg

                  4.0kg 床クリーナー・業務用

                  4.0kg 床クリーナー・業務用

                    4.0L ワックス剥離剤(超強力)

                    4.0L ワックス剥離剤(超強力)

                      4.0kg 床ワックス・業務用

                      4.0kg 床ワックス・業務用

                        4.5kg浴槽洗浄剤(濃縮型・20倍希釈)

                        4.5kg浴槽洗浄剤(濃縮型・20倍希釈)

                          洗浄剤 スラッシュシリーズ スラッシュ 4㎏入

                          洗浄剤 スラッシュシリーズ スラッシュ 4㎏入

                            メーカー 三商 エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ ディバーシー エスコ 横浜油脂工業 エスコ エスコ エスコ エスコ 三商
                            通常価格 9,700円 13,050円 7,920円 30,717円 3,530円 943円 7,140円 4,067円 3,830円 8,830円 5,170円 6,320円 5,400円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  

                            洗浄剤 タージアザイム TG-4P 4ポンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました