(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,400円
税込価格
7,040円

【特長】・再生紙でもワンランク上の品質と使用感があります。・材質:再生紙・シー...

詳細情報を確認する

型番

25-0955 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0955

2個

6,400( 7,040円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生紙でもワンランク上の品質と使用感があります。
・材質:再生紙
・シートサイズ(mm):230×210
・入数:200組400枚×30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

    エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043

    エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043

      エルヴェール ペーパータオル エコダブル 小判 200組×42 703364

      エルヴェール ペーパータオル エコダブル 小判 200組×42 703364

        ペーパータオル セレクトエンボスタイプ シングル中判

        ペーパータオル セレクトエンボスタイプ シングル中判

          ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

          ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

            エリエール ペーパータオル

            エリエール ペーパータオル

              ペーパータオル(PWES-PU)

              ペーパータオル(PWES-PU)

                エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320

                エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320

                  218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

                  218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

                    コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

                    コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

                      オイル吸着マット エコ厚手

                      オイル吸着マット エコ厚手

                        クリーンテックス レギュラー200 30束

                        クリーンテックス レギュラー200 30束

                          ペーパータオル(小判)

                          ペーパータオル(小判)

                            メーカー 三商 三商 三商 エリエール 三商 エリエール ミスミ 三商 エスコ アズワン 東京硝子器械 トーヨ アズワン
                            通常価格 6,400円 8,000円 7,500円 8,581円 900円 7,209円 7,500円 7,700円 304円 9,120円 4,336円 10,100円 22,700円
                            通常出荷日 4日目   9日目   7日目   4日目   2日目   2日目   2日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   8日目  

                            エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました