(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーニング PC-400D デジタルホットプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーニング PC-400D デジタルホットプレート

通常単価(税別)
46,600円
税込単価
51,260円

【特長】・パイロセラム®ガラスセラミック天板は腐食や引っ掻きに強く、均一な熱伝...

詳細情報を確認する

型番

44-0179 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-0179

1個

46,600( 51,260円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロセラム®ガラスセラミック天板は腐食や引っ掻きに強く、均一な熱伝導性を持ちます。
・温度表示はデジタル表示を採用し、再現性を向上。
・外部温度コントローラー(オプション)接続可能。
・天板表面温度(約):(室温+5)~約510℃
・トッププレート(mm):178×127
・外寸法(mm):W198×D277×H112
・重量(kg):2.7
・電源:AC100V 5.5A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーニング PC-400D デジタルホットプレートの型番44-0179のページです。
型番44-0179に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーニング PC-400D デジタルホットプレート

コーニング PC-400D デジタルホットプレート

    ホットプレート PC-400D

    ホットプレート PC-400D

      アサヒ理化 ホットプレート APS-300 デジタルタイプ

      アサヒ理化 ホットプレート APS-300 デジタルタイプ

        ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

        ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

          日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

          日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

            Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

            Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

              Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

              Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

                デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                  ホットプレート APS-□

                  ホットプレート APS-□

                    八光 ホットプレート

                    八光 ホットプレート

                      ホットプレート 300℃タイプ

                      ホットプレート 300℃タイプ

                        ホットプレート 200℃タイプ

                        ホットプレート 200℃タイプ

                          ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

                          ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

                            メーカー 三商 東京硝子器械 三商 アズワン 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス 八光電機 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 46,600円 45,795円 234,775円 59,124円 98,839円 76,306円 72,078円 9,641円 251,618円 246,215円 86,666円 91,400円 90,250円
                            通常出荷日 11日目   8日目   34日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   34日目   11日目   12日目~   1日目   1日目~  

                            コーニング PC-400D デジタルホットプレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました