(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,500円
税込単価
25,850円

【特長】・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ただしクリーンルーム内での使用については使用条件を当社までご確認ください。ホース口吸気管は付いておりません。

型番

47-0938 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47-0938

1個

23,500( 25,850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 6L/min 60Hz 7L/min
・到達圧力(Pa):6.65×10^3
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):1.9
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:Rc1/8
・最大寸法(W×L×Hmm):93.0×163.0×100.6

(i)ご注意

  • ただしクリーンルーム内での使用については使用条件を当社までご確認ください。ホース口吸気管は付いておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプの型番47-0938のページです。
型番47-0938に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

      アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

      アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

        アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ

        アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ

          アルバック DA-121D ダイアフラム型真空ポンプ

          アルバック DA-121D ダイアフラム型真空ポンプ

            アルバック DAP-30 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

            アルバック DAP-30 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

              アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ

              アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ

                アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ

                アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ

                  アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

                  アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

                    アルバック DA-120S ダイアフラム型真空ポンプ

                    アルバック DA-120S ダイアフラム型真空ポンプ

                      アルバック DA-81S ダイアフラム型真空ポンプ

                      アルバック DA-81S ダイアフラム型真空ポンプ

                        アルバック DA-241S ダイアフラム型真空ポンプ

                        アルバック DA-241S ダイアフラム型真空ポンプ

                          アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

                          アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 23,500円 77,000円 60,000円 103,000円 200,567円 60,000円 170,000円 62,000円 88,000円 157,628円 105,927円 203,195円 145,000円
                            通常出荷日 4日目   3日目   2日目   3日目   11日目   2日目   2日目   2日目   1日目   11日目   11日目   11日目   4日目  

                            アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました