(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチリョー チップ BMT2-Z 200入

ニチリョー チップ BMT2-Z 200入【200個入り】

通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【特長】・チップ先端部は表面張力少なくなるように成型してありますので、液切れに...

詳細情報を確認する

型番

71-0406 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71-0406

1パック

200個入り

10,500( 11,550円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップ先端部は表面張力少なくなるように成型してありますので、液切れに優れています。
・ノズル装着部の内径の寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
・材質は高純度ポリプロピレンを使用していますので、耐薬品性、耐熱性に優れています。
・オートクレーブ(121℃,20分)が可能です。
・容量範囲(μl):1000~10000
・色:クリア
・適用機種:NPP-10000、NPX-10ML、NPX2-10000、NPLO-10ML、NPLO2-10000
・入数:200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチリョー チップ BMT2-Z 200入の型番71-0406のページです。
型番71-0406に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチリョー チップ BMT2-Z 200入

ニチリョー チップ BMT2-Z 200入

    ニチリョー チップ BMT2-X 200入

    ニチリョー チップ BMT2-X 200入

      ニチリョーチップ BMT2-X

      ニチリョーチップ BMT2-X

        ダイヤモンドチップ D200V

        ダイヤモンドチップ D200V

          200ul ロング ハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌

          200ul ロング ハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌

            200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CS

            200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CS

              MBPチップ

              MBPチップ

                ピペットチップ ART

                ピペットチップ ART

                  アイビス(R)ピペットチップ

                  アイビス(R)ピペットチップ

                    マクロピペット交換用チップ

                    マクロピペット交換用チップ

                      アイビス ピペットチップ バルクパック

                      アイビス ピペットチップ バルクパック

                        フィルターチップ デュアルフィルター

                        フィルターチップ デュアルフィルター

                          100ul フィルターチップ システムラック 滅菌

                          100ul フィルターチップ システムラック 滅菌

                            メーカー 三商 三商 ケニス ケニス WATSON WATSON Thermo Scientific サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン ケニス アズワン エッペンドルフ WATSON
                            通常価格 10,500円 9,302円 9,500円 21,340円 13,459円 14,500円 2,862円 3,223円 11,000円 8,500円 2,650円 15,400円 14,500円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目   8日目  

                            ニチリョー チップ BMT2-Z 200入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト