(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,500円
税込価格
14,850円

【特長】・414-9661-691テルモ付比重瓶(ゲーリュサック型)82-23...

詳細情報を確認する

型番

82-2364 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

82-2364

1個

13,500( 14,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・414-9661-691テルモ付比重瓶(ゲーリュサック型)82-2364です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

    三商印 比重瓶 ハーバード型

    三商印 比重瓶 ハーバード型

      三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

      三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

        三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

        三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

          三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

          三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

            三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

            三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

              三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 4口

              三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 4口

                三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

                三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

                  セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

                  セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

                    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

                    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

                      三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

                      三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

                        三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用

                        三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用

                          セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                          セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 柴田科学
                            通常価格 13,500円 27,000円 24,300円 39,500円 20,700円 38,900円 63,599円 39,500円 16,499円 14,600円 27,500円 9,000円 60,010円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   7日目~  

                            三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました