(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグタップ3〜12mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグタップ3〜12mm

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
34,732円
税込単価
38,205円

【特長】・小型軽量で持ち運びが容易です。・正確なタップ作業が平面や側面に簡単に...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4544554012813
  • トラスココード:
    819-9694
  • タップ種類:
    ねじ切り関連工具
  • 寸法(mm):
    磁石部寸法:50×58.5×55、全高:210
  • 適用タップ:
    M3~M12
  • 吸着力(kN):
    0.8
  • ストローク長さ(mm):
    60
  • 質量(g):
    2500
  • 吸着方式:
    永磁式

型番

MTP-13B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTP-13B

1個

34,732( 38,205円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で持ち運びが容易です。
・正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。
【用途】
・ねじ立て作業用。
・鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグタップ3〜12mmの型番MTP-13Bのページです。
型番MTP-13Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグタップ3〜12mm

マグタップ3〜12mm

    M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)

    M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)

      M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

      M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

        M12 タップホルダー

        M12 タップホルダー

          M3  タップホルダー

          M3 タップホルダー

            M5-M12 アジャスタブルタップホルダー

            M5-M12 アジャスタブルタップホルダー

              3/8"sq T形ラチェットハンドル

              3/8"sq T形ラチェットハンドル

                マグネットタッパ-

                マグネットタッパ-

                  電設工事用 中タップ ドリルセット

                  電設工事用 中タップ ドリルセット

                    スパイラルタップ ドリルセット

                    スパイラルタップ ドリルセット

                      M1-M6  アジャスタブルタップホルダー

                      M1-M6 アジャスタブルタップホルダー

                        ジェット スパイラルタップ ドリルセット

                        ジェット スパイラルタップ ドリルセット

                          コバルトスパイラルタップ ドリルセット

                          コバルトスパイラルタップ ドリルセット

                            メーカー カネテック エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ニューストロング イシハシ精工 イシハシ精工 エスコ イシハシ精工 イシハシ精工
                            通常価格 34,732円 32,690円 14,900円 2,503円 2,503円 5,140円 3,950円 42,114円 13,361円 28,678円 4,490円 25,077円 32,430円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4544554012813 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-9694 - - - - - - - - - - - -
                            タップ種類 ねじ切り関連工具 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 磁石部寸法:50×58.5×55、全高:210 - - - - - - - - - - - -
                            適用タップ M3~M12 - - - - - - - - - - - -

                            マグタップ3〜12mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            架台のタップ加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/25
                            平面も含め側面や裏面など、機械ではできない箇所に垂直に立てる時は、非常に便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました