(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DINOAM4112N ディノライト

DINOAM4112N ディノライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,229円
税込価格
27,752円

【特長】・ミクロの世界をテレビで簡単に見られる高画質ビデオ顕微鏡!・目では確認...

詳細情報を確認する

型番

61-4700-49 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4700-49

1個

25,229( 27,752円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミクロの世界をテレビで簡単に見られる高画質ビデオ顕微鏡!
・目では確認できないお肌の気になる部分も一目瞭然!
・ちょっと気になる頭髪チェックや、昆虫観察まで可能!
・ パソコン要らずでご家庭のテレビで見たりビデオに録画も可能!
・約10~230倍まで拡大可能。
・拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
・自然な色合いや感度の向上など画質が向上しました!
・新ボディ採用。
【商品仕様】
・サイズ(mm):直径32×高さ105

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DINOAM4112N ディノライト

DINOAM4112N ディノライト

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite TV用シリーズ

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite TV用シリーズ

      ヘルメットフロント&サイドマウント

      ヘルメットフロント&サイドマウント

        LEDライトルーペ SL-22

        LEDライトルーペ SL-22

          [7倍/18mm] 単 眼 鏡

          [7倍/18mm] 単 眼 鏡

            (EA724CD-24用) 交換ミラー

            (EA724CD-24用) 交換ミラー

              繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

              繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

                点検ミラー(伸縮柄) EA724CD

                点検ミラー(伸縮柄) EA724CD

                  ライト付デスクルーペ

                  ライト付デスクルーペ

                    x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                    x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                      アイデアルルーペ

                      アイデアルルーペ

                        飛沫防水ケース ATH120

                        飛沫防水ケース ATH120

                          φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

                          φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

                            メーカー アズワン ANMO GoPro エンジニア エスコ エスコ 京葉光器 エスコ ギガ・セレクション エスコ 池田レンズ工業 brinno エスコ
                            通常価格 25,229円 34,696円 8,160円 17,462円 4,950円 700円 11,000円 2,190円 2,400円 11,800円 931円 6,703円 40,976円
                            通常出荷日 12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 14日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能

                            DINOAM4112N ディノライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました