(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

O-311WT熱中症インフル警告温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

O-311WT熱中症インフル警告温湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

【特長】・温度と湿度を表示するアナログ温湿度計・熱中症・インフルエンザの危険度...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    O-311WT

型番

61-3523-39 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3523-39

1個

1,140( 1,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度と湿度を表示するアナログ温湿度計
・熱中症・インフルエンザの危険度を7色の範囲で示します
・机の上などに立てて使えるスタンド付
【商品仕様】
・測定方式:バイメタル方式
・温度計動作範囲:10~40℃
・湿度計動作範囲:20~90%RH
・精度 温度:±1℃(10~30℃)、±2℃(左記以外) 湿度:±8%RH(30~90%RH)、±10%RH(左記以外)、1目盛 温度:2℃ 湿度:5%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

O-311WT熱中症インフル警告温湿度計の型番61-3523-39のページです。
型番61-3523-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

O-311WT熱中症インフル警告温湿度計

O-311WT熱中症インフル警告温湿度計

    O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

    O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

      デジタル温湿度計 O-421WT

      デジタル温湿度計 O-421WT

        防水デジタル温度計 WTシリーズ

        防水デジタル温度計 WTシリーズ

          熱中症指数計(温度・湿度計付)

          熱中症指数計(温度・湿度計付)

            温湿度計 熱中症注意 丸型

            温湿度計 熱中症注意 丸型

              熱中症予防対策温湿度計

              熱中症予防対策温湿度計

                熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                  黒球式熱中症指数計 熱中症アラーム TC-300-WH

                  黒球式熱中症指数計 熱中症アラーム TC-300-WH

                    環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ

                    環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ

                      熱中症計 HSM-1

                      熱中症計 HSM-1

                        携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A

                        携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A

                          O-230 デジタル温湿度計 オプシス

                          O-230 デジタル温湿度計 オプシス

                            メーカー アズワン ドリテック ドリテック アズワン エスコ シンワ測定 アズワン エー・アンド・デイ タニタ アズワン 柴田科学 エー・アンド・デイ ドリテック
                            通常価格 1,140円 1,869円 3,075円 16,800円 9,370円 2,912円 7,800円 3,387円 12,000円 2,800円 46,515円 6,500円 2,500円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            メーカー型番 O-311WT - - - - - 210010/SN-902 - - - - - -

                            O-311WT熱中症インフル警告温湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました