(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,377円
税込価格
33,415円

【特長】・ワーキングデスクシリーズの鍵付き3段ワゴン・デスクと組み合わせて、ま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 仕様:
    下段のみフルオープン
  • 付属品:
    鍵2本
  • 耐荷重:
    天板約20Kg、引出(上・中段)約15Kg(下段)約20kg(均等荷重)
  • 重量:
    22.9Kg
  • 生産国:
    中国
  • 補足:
    組み立て式(2人以上で約10分キャスターの取り付けのみ)
  • 詳細寸法:
    W412×D500×H620mm
  • 特徴:
    オールロック機構
  • 引出有効内寸:
    W322×D426×上・中段H92下段H282mm
  • 材質:
    本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャスター:合成樹脂

型番

61-9982-57 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9982-57

ウォルナットB

1個

30,377( 33,415円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーキングデスクシリーズの鍵付き3段ワゴン
・デスクと組み合わせて、または単体でもご利用いただけます
・キャスター5個のうち2個にストッパーがついています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

    ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

    ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

      RF木製デスク 脇机

      RF木製デスク 脇机

        RF木製デスク 机上台 W1000

        RF木製デスク 机上台 W1000

          ワーキングデスク GZWDシリーズ

          ワーキングデスク GZWDシリーズ

            スチール脚デスク RFSLDシリーズ

            スチール脚デスク RFSLDシリーズ

              ワゴン(2段/3段)

              ワゴン(2段/3段)

                脇机 3段

                脇机 3段

                  390×534×600mm/3段 キャビネット

                  390×534×600mm/3段 キャビネット

                    脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

                    脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

                      移動式ユニット 3段 450×450×570

                      移動式ユニット 3段 450×450×570

                        移動式ユニット 3段 450×450×605~745

                        移動式ユニット 3段 450×450×605~745

                          STワゴン/ST-A4-3-606SK OW

                          STワゴン/ST-A4-3-606SK OW

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ナイキ トヨスチール エスコ トヨスチール アズワン アズワン 内田洋行
                            通常価格 30,377円 45,641円 42,134円 11,020円 17,215円 20,525円 39,149円 43,178円 35,000円 36,367円 38,950円 50,350円 54,071円
                            通常出荷日 10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目~   10日目~   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   6日目  
                            種類 片袖 その他
                            仕様 下段のみフルオープン 下段のみフルオープン - 棚下H105mm - - - - - - - - -
                            付属品 鍵2本 鍵2本 鍵2本、仕切り板1枚 - - - - - - - - - -
                            耐荷重 天板約20Kg、引出(上・中段)約15Kg(下段)約20kg(均等荷重) 天板約50Kg、キャビネット上・中段約15Kg、キャビネット下段約20Kg(均等荷重) 天板約40Kg、引出(上中段)約15Kg(下段)約20Kg(均等荷重) 約10Kg(均等荷重) 天板約50Kg(均等荷重) 天板約40Kg(均等荷重) - - - - - - -
                            重量 22.9Kg - 32.7Kg 4Kg - - - - - - - - -

                            ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました