(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 (短靴) SS11 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 (短靴) SS11 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,555円
税込単価
14,911円

【特長】・短靴・SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプ・接地面積を最大...

詳細情報を確認する

  • 甲被:
    牛革(型押しソフト)
  • 先芯:
    ワイドACM樹脂先芯
  • 靴底:
    SX3層底
  • 詳細:
    JIS T8101革製S種 EF合格

型番

61-9692-56 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9692-56

820g
25.0cm

1個

13,555( 14,911円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短靴
・SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプ
・接地面積を最大化する独立懸架方式のSX3層底はあらゆる場面で優れたグリップを発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 (短靴) SS11 黒の型番61-9692-56のページです。
型番61-9692-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 (短靴) SS11 黒

安全靴 (短靴) SS11 黒

    快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒

    快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒

      安全靴 (短靴) 8611 黒

      安全靴 (短靴) 8611 黒

        安全靴 (短靴) SS11 樹脂甲プロD-6

        安全靴 (短靴) SS11 樹脂甲プロD-6

          サニフィット耐油長靴 白 (先芯入軽量タイプ)

          サニフィット耐油長靴 白 (先芯入軽量タイプ)

            安全靴 短靴 SS11茶

            安全靴 短靴 SS11茶

              安全靴 短靴 WS11黒

              安全靴 短靴 WS11黒

                安全靴 短靴 ECO11 黒

                安全靴 短靴 ECO11 黒

                  安全靴 短靴 WS11黒静電靴

                  安全靴 短靴 WS11黒静電靴

                    シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

                    シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

                      安全靴 WS11黒

                      安全靴 WS11黒

                        黒静電靴 WS11

                        黒静電靴 WS11

                          耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

                          耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

                            メーカー アズワン シモン アズワン アズワン アズワン シモン シモン シモン シモン シモン アズワン シモン シモン
                            通常価格 13,555円 6,288円 16,808円 17,917円 7,400円 10,048円 8,878円 11,043円 11,058円 10,141円 7,600円 13,260円 8,224円
                            通常出荷日 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   12日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            甲被 牛革(型押しソフト) - 銀付牛革 牛革(型押しソフト) - - - - - - - - -
                            先芯 ワイドACM樹脂先芯 - ワイドACM樹脂先芯 ワイドACM樹脂先芯 - - - - - - - - -
                            靴底 SX3層底 - SX3層底Fソール SX3層底 - - - - - - - - -
                            詳細 JIS T8101革製S種 EF合格 - - - - - - - - - - - -

                            安全靴 (短靴) SS11 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました