(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MZ633 300℃耐熱ミトン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MZ633 300℃耐熱ミトン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,000円
税込価格
5,500円

【特長】・手の平側に高強力素材PBO繊維「ザイロン®」を使用しています。・内側...

詳細情報を確認する

型番

61-4696-14 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4696-14

1個

5,000( 5,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側に高強力素材PBO繊維「ザイロン®」を使用しています。
・内側にはパラ系アラミド混フエルトを断熱材として使用しています。
【商品仕様】
・材質:甲/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド混フエルト(綿貼)
・全長:26cm
・素材耐熱温度:平側-500℃、甲側-300℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MZ633 300℃耐熱ミトン

MZ633 300℃耐熱ミトン

    耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

    耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

      MT719 300℃耐熱ミトン

      MT719 300℃耐熱ミトン

        耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

        耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

          耐熱手袋 マックパワー300

          耐熱手袋 マックパワー300

            遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

            遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

              MT715 300℃耐熱手袋

              MT715 300℃耐熱手袋

                300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

                300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

                  耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

                  耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

                    耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                    耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                      マックス MZ623 500℃耐熱手袋

                      マックス MZ623 500℃耐熱手袋

                        500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                        500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                          マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング

                          マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング

                            メーカー アズワン マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) トラスコ中山 アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン マックス(手袋)
                            通常価格 5,000円 14,918円 2,900円 15,344円 6,375円 11,922円 6,800円 5,000円 5,913円 15,117円 9,300円 9,300円 9,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            MZ633 300℃耐熱ミトンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました