(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コ...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    両面同内容
  • 材質:
    PVC
  • 色詳細:
    色:本体/透明、文字色:白
  • サイズ:
    560×205×3mm(H700mmコーン用)

型番

61-9939-27 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9939-27

駐車禁止
無反射タイプ

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーコーン透明表示カバー CCシリーズの型番61-9939-27のページです。
型番61-9939-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

    カラーコーンスタンド

    カラーコーンスタンド

      コーン用(リング付) CHBシリーズ

      コーン用(リング付) CHBシリーズ

        コーンバーA

        コーンバーA

          カラーコーン透明表示カバー

          カラーコーン透明表示カバー

            コーン透明表示カバー

            コーン透明表示カバー

              カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

              カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

                ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

                ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

                  カラーコーン用立体表示カバー

                  カラーコーン用立体表示カバー

                    カラーコーン用カバー

                    カラーコーン用カバー

                      カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)

                      カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)

                        透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

                        透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

                          500x232mm コーン透明表示カバー

                          500x232mm コーン透明表示カバー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ミヅシマ工業 トラスコ中山 日本緑十字社 エスコ
                            通常価格 1,000円 980円 1,100円 1,809円 675円 720円 737円 737円 2,143円 918円 999円 391円 650円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   5日目   5日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能
                            詳細 両面同内容 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PVC ポリエチレン - ABS樹脂 - - - - - - - - -
                            色詳細 色:本体/透明、文字色:白 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 560×205×3mm(H700mmコーン用) スタンド/700mm、ベース/385mm角 チェイン長さ/約2m、線径/φ6mm、リング部分/内径φ90mm、厚み/12mm - - - - - - - - - -

                            カラーコーン透明表示カバー CCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました