(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BK-4 バリケードスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BK-4 バリケードスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,142円
税込単価
12,256円

【特長】・使わない時は、段積み保管ができて便利。・単管を使ってバリケードとして...

詳細情報を確認する

型番

61-3437-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3437-41

1個

11,142( 12,256円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わない時は、段積み保管ができて便利。
・単管を使ってバリケードとして利用できます。収納は段積み保管ができるので場所をとりません。
【商品仕様】
・表示内容:駐輪禁止
・材質:本体/ポリプロピレン、表示部/ユポステッカー
・サイズ:821×428mm
・重量:約2.1㎏
・両面同内容
・BK-4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BK-4 バリケードスタンドの型番61-3437-41のページです。
型番61-3437-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BK-4 バリケードスタンド

BK-4 バリケードスタンド

    バリケードスタンド  「駐輪禁止」

    バリケードスタンド 「駐輪禁止」

      BK-10 バリケードスタンド

      BK-10 バリケードスタンド

        BK-8 バリケードスタンド

        BK-8 バリケードスタンド

          バリケードスタンド

          バリケードスタンド

            BK-1 バリケードスタンド

            BK-1 バリケードスタンド

              BK-21 バリケードスタンド

              BK-21 バリケードスタンド

                BK-5 バリケードスタンド

                BK-5 バリケードスタンド

                  BK-13 バリケードスタンド

                  BK-13 バリケードスタンド

                    BK-12 バリケードスタンド

                    BK-12 バリケードスタンド

                      BK-20 バリケードスタンド

                      BK-20 バリケードスタンド

                        BK-11 バリケードスタンド

                        BK-11 バリケードスタンド

                          BK-9 バリケードスタンド

                          BK-9 バリケードスタンド

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 11,142円 9,800円 11,271円 11,142円 9,046円 11,142円 11,142円 11,142円 11,400円 11,400円 11,142円 11,336円 11,142円
                            通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                            BK-4 バリケードスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました