(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OSD-DCP粘着パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OSD-DCP粘着パッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,500円
税込価格
30,250円

【特長】・ハンドローラー用粘着パット【商品仕様】・330mm×240mm・入数...

詳細情報を確認する

型番

61-0079-35 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0079-35

1個

27,500( 30,250円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドローラー用粘着パット
【商品仕様】
・330mm×240mm
・入数:1箱(250枚)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OSD-DCP粘着パッド

OSD-DCP粘着パッド

    ぱたぱた粘着ローラー

    ぱたぱた粘着ローラー

      コロコロ(強粘着タイプ)

      コロコロ(強粘着タイプ)

        粘着ローラーハンドル(オールステンレス)

        粘着ローラーハンドル(オールステンレス)

          粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

          粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

            粘着ローラークリーナーホルダー 卓上型

            粘着ローラークリーナーホルダー 卓上型

              アドクリーン粘着ローラー用ツール

              アドクリーン粘着ローラー用ツール

                ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用

                ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用

                  ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

                  ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

                    衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-S

                    衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-S

                      エレップクリーナー F100

                      エレップクリーナー F100

                        エレップツール

                        エレップツール

                          コロコロハイグレードSC(スカットカット)

                          コロコロハイグレードSC(スカットカット)

                            メーカー アズワン アズマ工業 nitoms トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アズワン ガードナー ガードナー ミドリ安全 日東電工 日東電工 nitoms
                            通常価格 27,500円 1,700円 5,726円 13,730円 4,142円 8,232円 15,000円 19,089円 1,448円 13,728円 114,216円 11,597円 1,347円
                            通常出荷日 12日目   1日目~   1日目   1日目   9日目~   1日目   15日目~   9日目   5日目   1日目   9日目   7日目   8日目  

                            OSD-DCP粘着パッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました