(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ONS10 架台(ヤマト科学)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ONS10 架台(ヤマト科学)

通常価格(税別)
44,000円
税込価格
48,400円

【商品仕様】・DK300,DX300,DP200-300用架台

詳細情報を確認する

型番

61-9662-16 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9662-16

1個

44,000( 48,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・DK300,DX300,DP200-300用架台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ONS10 架台(ヤマト科学)

ONS10 架台(ヤマト科学)

    ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

    ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

      定温乾燥器 DY401

      定温乾燥器 DY401

        定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

        定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

          定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

          定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

            定温乾燥器 DXS型

            定温乾燥器 DXS型

              定温恒温乾燥器 観察窓付

              定温恒温乾燥器 観察窓付

                造粒乾燥装置

                造粒乾燥装置

                  定温乾燥器 DXシリーズ

                  定温乾燥器 DXシリーズ

                    DKS200 送風定温乾燥器

                    DKS200 送風定温乾燥器

                      送風定温乾燥器 観察窓なし

                      送風定温乾燥器 観察窓なし

                        ヤマト ドライラック NDR-80B

                        ヤマト ドライラック NDR-80B

                          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                            メーカー アズワン ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン アズワン アズワン 東京理化器械 ヤマト科学 ケニス ヤマト科学 東京理化器械 ヤマト科学 アズワン
                            通常価格 44,000円 44,000円 123,000円 119,927円 212,115円 121,690円 265,000円 2,321,000円 116,000円 215,086円 228,000円 146,000円 149,163円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   19日目   19日目   8日目   18日目   4日目   9日目   19日目   4日目~   8日目   1日目  

                            ONS10 架台(ヤマト科学)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました