(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HACH4945 吸光光度計DR3900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HACH4945 吸光光度計DR3900

通常価格(税別)
1,352,886円
税込価格
1,488,175円

【特長】・多彩な分析方法を導入済みの可視吸光光度計【商品仕様】・光源:タングス...

詳細情報を確認する

型番

61-8518-43 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-8518-43

1個

1,352,886( 1,488,175円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な分析方法を導入済みの可視吸光光度計
【商品仕様】
・光源:タングステンハロゲンランプ
・測定波長:320-1100nm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HACH4945 吸光光度計DR3900

HACH4945 吸光光度計DR3900

    ポータブル吸光光度計 HACHシリーズ

    ポータブル吸光光度計 HACHシリーズ

      分光光度計

      分光光度計

        標準比重計

        標準比重計

          標準石英セル (分光光度計用)

          標準石英セル (分光光度計用)

            分光光度計 SP-300

            分光光度計 SP-300

              吸光度計RGB(アズワン)

              吸光度計RGB(アズワン)

                デジタル振動計 VBシリーズ

                デジタル振動計 VBシリーズ

                  国税庁規格型酒精計

                  国税庁規格型酒精計

                    高精度電子比重計(アズワン)

                    高精度電子比重計(アズワン)

                      分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                      分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                        分光光度計 ASV11D-H

                        分光光度計 ASV11D-H

                          紫外可視光分光光度計用オプション

                          紫外可視光分光光度計用オプション

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,352,886円 507,268円 286,000円 5,586円 10,073円 196,586円 68,977円 55,944円 11,252円 118,986円 4,500円 111,720円 117,583円
                            通常出荷日 19日目   12日目~   12日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目  

                            HACH4945 吸光光度計DR3900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました