(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AD3-02クリーンシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AD3-02クリーンシステム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,450円
税込価格
32,395円

【特長】・エアードライヤー・大気圧露点は-5℃~-15℃・小型コンプレッサー(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 62-0955-62の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番

62-0955-62 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-0955-62

1個

29,450( 32,395円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアードライヤー
・大気圧露点は-5℃~-15℃
・小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
・電源不要
【商品仕様】
・型番:AD3-02
・使用流体:空気
・使用圧力:0.1~0.7MPa
・出口空気流量目安:1~30L/min
・接続口径:Rc1/4メネジ
・ろ過精度:0.01μm
・大気圧露点:-5℃~-15℃
・重量:0.2kg

(i)ご注意

  • 62-0955-62の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD3-02クリーンシステム

AD3-02クリーンシステム

    B45-02GDクリーンシステム

    B45-02GDクリーンシステム

      フレーム一式CL-905-3

      フレーム一式CL-905-3

        AS ピュアスペース01 PS01-AD

        AS ピュアスペース01 PS01-AD

          クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター)ボールバルブ付き AB-45シリーズ

          クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター)ボールバルブ付き AB-45シリーズ

            SS-クリーンブース

            SS-クリーンブース

              クリーンブース用オプション

              クリーンブース用オプション

                クリーンブース CL-903

                クリーンブース CL-903

                  クリーンブース用 プレフィルター

                  クリーンブース用 プレフィルター

                    簡易クリーンブース(日本無機)

                    簡易クリーンブース(日本無機)

                      メーカー アズワン アズワン ホーザン アズワン アズワン 日本エアーテック ホーザン ホーザン ホーザン アズワン
                      通常価格 29,450円 15,200円 261,804円 35,410円 48,510円 222,136円 2,000円 349,911円 4,275円 513,170円
                      通常出荷日 1日目   10日目   6日目   1日目   当日出荷可能 15日目   7日目   3日目~   6日目   3日目   7日目  

                      AD3-02クリーンシステムのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました