(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B45-02GDクリーンシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B45-02GDクリーンシステム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,200円
税込価格
16,720円

【特長】・フィルターレギュレーター・圧力調整・水分やゴミ(5μm)の除去・小型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 62-0955-63の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番

62-0955-63 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-0955-63

1個

15,200( 16,720円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターレギュレーター
・圧力調整
・水分やゴミ(5μm)の除去
・小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
【商品仕様】
・型番:B45-02GD
・使用流体:空気
・最高使用圧力:1MPa
・圧力調整範囲:0.03~0.8MPa
・ろ過精度:5μm
・接続口径:Rc1/4メスネジ
・出口空気流量目安:~200L/min
・重量:230g

(i)ご注意

  • 62-0955-63の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B45-02GDクリーンシステム

B45-02GDクリーンシステム

    AD3-02クリーンシステム

    AD3-02クリーンシステム

      遮蔽ブース Z-902-B1・Z-902-B2・Z-902-B3・Z-902-B4

      遮蔽ブース Z-902-B1・Z-902-B2・Z-902-B3・Z-902-B4

        クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター)ボールバルブ付き AB-45シリーズ

        クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター)ボールバルブ付き AB-45シリーズ

          SS-クリーンブース

          SS-クリーンブース

            クリーンブース用オプション

            クリーンブース用オプション

              クリーンブース CL-903

              クリーンブース CL-903

                クリーンブース用 プレフィルター

                クリーンブース用 プレフィルター

                  簡易クリーンブース(日本無機)

                  簡易クリーンブース(日本無機)

                    メーカー アズワン アズワン ホーザン アズワン 日本エアーテック ホーザン ホーザン ホーザン アズワン
                    通常価格 15,200円 29,450円 641,400円 48,510円 222,136円 2,000円 349,911円 4,275円 513,170円
                    通常出荷日 10日目   1日目   40日目   15日目   7日目   3日目~   6日目   3日目   7日目  

                    B45-02GDクリーンシステムのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました