(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

通常価格(税別)
18,000円
税込価格
19,800円

【特長】・規格:静止表面用(一般計測、低温)・温度範囲:-30~400℃・外寸...

詳細情報を確認する

型番

63-1298 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1298

1個

18,000( 19,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:静止表面用(一般計測、低温)
・温度範囲:-30~400℃
・外寸法(mm):先端部φ17×L25
・※コード1.1m付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

    静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

    静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

      一般計測用センサ

      一般計測用センサ

        高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

        高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

          [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)

          [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)

            SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

            SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

              静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

              静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

                一般計測用センサ TP-02A

                一般計測用センサ TP-02A

                  [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

                  [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

                    表面貼付用センサー MC-K7304

                    表面貼付用センサー MC-K7304

                      静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°

                      静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°

                        [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)

                        [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)

                          静止表面用温度センサ A形シリーズ 90°エルボ

                          静止表面用温度センサ A形シリーズ 90°エルボ

                            メーカー 三商 三商 マザーツール 安立計器 エスコ 佐藤計量器製作所 安立計器 マザーツール エスコ 東京硝子器械 安立計器 エスコ 安立計器
                            通常価格 18,000円 17,900円 4,000円 55,581円 19,100円 14,393円 16,734円 5,843円 14,100円 12,200円 17,464円 20,760円 19,155円
                            通常出荷日 2日目   2日目   6日目   8日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   5日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました