(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付) EA761XE-36

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,560円
税込単価
6,116円

【特長】・手元を照らす作業に最適なライトです・サイズ:58×7×6cm・振れき...

詳細情報を確認する

  • 色温度:
    5600-7000K
  • ビーム角:
    35°
  • サイズ:
    58×7×6cm
  • 重量:
    1.3kg
  • 材質:
  • 明るさ:
    270ルーメン
  • LEDチップ:
    3灯
  • 発光部直径:
    約5cm
  • アダプター(入力):
    AC100V50/60Hz
  • アダプター(出力):
    DC9V300mA
  • アダプターコード長:
    2m
  • LEDタイプ:
    ハイパワーLED
  • 平均演色評価数(RA):
    >72
  • LED寿命(明るさ70%):
    約30.000時間
  • スイッチ:
    頭部(LED後部)
  • フレキアーム外径/長さ:
    10mm/約480mm
  • 吸着力:
    60kgf
  • 電源コード長:
    1m

型番

EA761XE-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761XE-36

1個

5,560( 6,116円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元を照らす作業に最適なライトです
・サイズ:58×7×6cm
・振れきアーム外径/長さ:10mm/約480mm
・重量1.3kg
・材質鉄
・発光部直径約5cm
・アダプター(入力)AC100V50/60Hz
・アダプター(出力)DC9V300mA
・アダプターコード長2m
・電源コード長1m
・ビーム角35°
・LEDタイプハイパワーLED
・LEDチップ3灯
・平均演色評価数(RA)>72
・LED寿命(明るさ70%)約30.000時間
・色温度5600-7000K
・吸着力60kgf
・スイッチ頭部(LED後部)
・マグネット付
・明るさは240/300ルーメンの範囲になります
・入数1
【商品仕様】
・質量:1300
・JANコード:4548745680942

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付) EA761XE-36の型番EA761XE-36のページです。
型番EA761XE-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付) EA761XE-36

AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付) EA761XE-36

    AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)

    AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)

      AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LED

      AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LED

        LED作業灯(連結型)

        LED作業灯(連結型)

          マグネット付LEDライト 電池式

          マグネット付LEDライト 電池式

            LED常備灯

            LED常備灯

              AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)

              AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)

                AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)

                AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)

                  AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21

                  AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21

                    AC100V/6.0W/E17 電球/LED

                    AC100V/6.0W/E17 電球/LED

                      AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

                      AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

                        安全増防爆形LED照明器具(直付)

                        安全増防爆形LED照明器具(直付)

                          DC10-30V/27W 作業灯/LED

                          DC10-30V/27W 作業灯/LED

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 岩崎電気 エスコ
                            通常価格 5,560円 28,400円 15,000円 20,300円 5,500円 1,820円 31,013円 28,411円 3,810円 3,276円 590円 84,658円 2,870円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            色温度 5600-7000K 5000k - - - - - - - - - - -
                            ビーム角 35° 110度 - - - - - - - - - - -
                            サイズ 58×7×6cm 169(W)×310(D)×375(H)mm パイプ径Φ60.5mm、最大幅68.5mm(金具部分) Φ62×1508mm Φ69×82mm 本体:Φ35mm×195mm、ホルダー:37×40×210(H)mm - - - - - - -
                            重量 1.3kg 1.64kg 1.8kg 1.8kg 310g(電池含) 160g(電池、ホルダー含) 1.63kg 約2.5kg 450g - - - -
                            材質 - ポリカーボネート、塩化ビニル ポリカーボネート - - - - - - - - -

                            AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付) EA761XE-36のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            機械の段取りのスポット照明に
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/25
                            リピート購入です。LEDが3灯の割には明るいです。アームも長く非常に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密作業時の手元灯
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/02
                            明るさや作りには問題ないのですが
                            光の色合いが目に鋭く刺さるような感じがします。
                            光源に薄い磨りガラス状のフィルターを付けると改善しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました