(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,386円
税込単価
23,525円

【特長】幅295mm・アルミ合金製・折りたたみサイズ930×295×150(H...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    200
  • 全長(mm):
    1825
  • 詳細1:
    折りたたみサイズ:930×295×150(H)mm
  • 重量:
    7kg

型番

EA905MH-1 解除

Loading...

図面

EA905MH-1

0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1 図面10.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1 図面2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905MH-1

1個

21,386( 23,525円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】幅295mm
・アルミ合金製
・折りたたみサイズ930×295×150(H)mm
・最大積載荷重200kg
・全長(m)1.825
・重量(kg)7
・入数1
【商品仕様】
・質量:7500
・JANコード:4548745714371

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1の型番EA905MH-1のページです。
型番EA905MH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

    折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ

    折畳カート RUXXAC エクスクルーシブ

      250mm 車輪(EA520HA-1用)

      250mm 車輪(EA520HA-1用)

        510x985x685mm溶接機用ワゴンEA315SW-1

        510x985x685mm溶接機用ワゴンEA315SW-1

          [旧EA520FD-1用]替キャスター

          [旧EA520FD-1用]替キャスター

            ボンベ架台 KS-7-1

            ボンベ架台 KS-7-1

              ボンベカート KBC70-1

              ボンベカート KBC70-1

                ボンベカート KBC15-1

                ボンベカート KBC15-1

                  2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ

                  2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ

                    ボンベ架台 KS-7-2

                    ボンベ架台 KS-7-2

                      キャリボーイ アルミ製

                      キャリボーイ アルミ製

                        ボンベ運搬車 KS-O・2

                        ボンベ運搬車 KS-O・2

                          590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                          590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                            メーカー エスコ SECO エスコ エスコ エスコ ケニス ケニス ケニス シシクアドクライス ケニス ハラックス カミマル エスコ
                            通常価格 21,386円 34,076円 13,500円 44,250円 3,200円 39,552円 72,372円 34,137円 66,971円 52,831円 19,899円 33,000円 73,250円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   18日目   34日目   18日目   9日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            最大使用質量(kg) 200 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1825 - - - - - - - - - - - -
                            詳細1 折りたたみサイズ:930×295×150(H)mm - - - - - - - - - - - -
                            重量 7kg - - - - - - - - - - - -

                            0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました