(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【特長】汚染が気になる環境表面、手指の触れる場所をすばやく洗浄・除菌します。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • 商品詳細種別:
    泡洗浄ハイター1000 業務用
  • 内容量:
    400ml
  • メーカー:
    花王プロフェショナル
  • 用途詳細:
    手指の触れる場所

型番

EA922KA-10M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922KA-10M

1個

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】汚染が気になる環境表面、手指の触れる場所をすばやく洗浄・除菌します。
・内容量400ml
・アルカリ性
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745718508

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10Mの型番EA922KA-10Mのページです。
型番EA922KA-10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

    1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33

    1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33

      420ml アルミフィンクリーナー EA922AJ-23

      420ml アルミフィンクリーナー EA922AJ-23

        400ml 革クリーナー

        400ml 革クリーナー

          400ml アルミコートスプレー

          400ml アルミコートスプレー

            400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41

            400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41

              500ml ガラス用虫よけコート剤 EA922AB-120

              500ml ガラス用虫よけコート剤 EA922AB-120

                エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-1

                エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-1

                  400ml 床ワックス(フローリング用)

                  400ml 床ワックス(フローリング用)

                    500g 消泡剤

                    500g 消泡剤

                      エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-38A

                      エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-38A

                        420ml アルミフィンクリーナー EA115-12

                        420ml アルミフィンクリーナー EA115-12

                          10kg 強力アルミフィンクリーナー

                          10kg 強力アルミフィンクリーナー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 770円 1,750円 1,360円 710円 2,760円 1,919円 3,990円 5,362円 710円 1,700円 13,230円 1,360円 5,440円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー - クリーナー 洗剤 クリーナー 樹脂ワックス - クリーナー クリーナー クリーナー
                            用途 その他 その他 機械、部品、設備、床用 その他 - 床・壁用 ガラス用 その他 床・壁用 - その他 その他 その他
                            商品詳細種別 泡洗浄ハイター1000 業務用 ワイドマジックリン 業務用 - - - - - アルミフィンクリーナNC - - エボクリーン・エコニュートラ アルミフィンクリーナエアゾール 強力アルミフィンクリーナ
                            内容量 400ml 1.2kg 420ml 400ml - 400ml 500ml 10kg 400ml - 10kg 420ml 10kg
                            メーカー 花王プロフェショナル 花王プロフェショナル 横浜油脂工業(Linda) ソフト99コーポレーション(SOFT99) - - - ショーワ(SHOWA) ソフト99コーポレーション(SOFT99) - ショーワ(SHOWA) ショーワ(SHOWA) ショーワ(SHOWA)

                            400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました