(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,990円
税込価格
3,289円

・高浸透洗浄成分配合で、繊維の奥にある皮脂汚れから尿じみまでしっかり洗浄・さわ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • 詳細1:
    尿臭ブロッカー配合
  • 詳細2:
    黄ばみ防止剤配合
  • 詳細3:
    弱アルカリ性
  • 内容量:
    4L
  • 用途詳細:
    衣類用洗剤

型番

EA922KB-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922KB-15A

1本

1個

2,990( 3,289円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・高浸透洗浄成分配合で、繊維の奥にある皮脂汚れから尿じみまでしっかり洗浄
・さわやかなハーブの香り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング)

4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング)

    4.5L  食器用洗剤(ワンダフル)

    4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)

      4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

      4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

        4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

        4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

          2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

          2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

            トイレマジックリン(消臭ストロング)

            トイレマジックリン(消臭ストロング)

              5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

              5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

                厨房用洗剤(かんたんマイペット)

                厨房用洗剤(かんたんマイペット)

                  1.0L/2.0L パイプクリーナー

                  1.0L/2.0L パイプクリーナー

                    厨房用洗剤(マジックリン)

                    厨房用洗剤(マジックリン)

                      浴室・洗剤(バスマジックリン)

                      浴室・洗剤(バスマジックリン)

                        フローリング用/木床用ワックス

                        フローリング用/木床用ワックス

                          1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

                          1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,990円 1,450円 4,000円 4,630円 1,040円 535円 3,630円 475円 1,370円 426円 2,960円 14,490円 3,230円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 水性ワックス 洗剤
                            用途 その他 その他 その他 機械、部品、設備、床用 水回り用 住居用 機械、部品、設備、床用 その他 水回り用 住居用 住居用 床・壁用 その他
                            詳細1 尿臭ブロッカー配合 ワンダフル キュキュット 弱アルカリ性洗剤 - トイレ用 アルカリ性 弱アルカリ性 ジェルタイプ マジックリン除菌プラス バスマジックリン - 冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤
                            詳細2 黄ばみ防止剤配合 食器用洗剤 中性 蛍光増白剤無配合 アルカリ性 中性 - 客室・厨房用 アルカリ性 アルカリ性 中性 - PH3.0~4.0
                            詳細3 弱アルカリ性 中性タイプ - - 液体塩素系漂白剤 尿臭ブロッカー配合 - 簡易清掃用 - - 浴室用 - -

                            4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            洗濯
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/22
                            大容量で安く入手出来満足です。アタックですから洗浄力は問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業服の洗濯
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/03
                            普通の洗剤でした
                            もう少し安かったらよいです
                            でも大容量でしばらく購入せずにすみます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました