【特長】・サイズ550/950(W)×260(D)×300(H)mm・棚板サイ...
【特長】
・サイズ550/950(W)×260(D)×300(H)mm
・棚板サイズ500/900(W)×206(D)mm
・耐荷重棚1枚当たり5kg
・材質…棚・フレーム:ステンレス、取付金具:亜鉛鋼板まな板受・フック:ステンレス、樹脂部:ABS、PA6、PP
・重量1.67kg
・付属品フック3個まな板受け1個
・取付場所に応じて、棚を伸縮することができます
・サビに強いステンレス棚はフラットなスノコ棚で、安定して物が乗せられます
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745884623
この商品に近い類似品がありませんでした。
500/950×260×300mm 伸縮吊り棚 EA951FE-36Aの型番EA951FE-36Aのページです。
型番EA951FE-36Aに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました