(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストボックス(スチール製)

ダストボックス(スチール製)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,240円
税込単価
6,864円

・コンパクトな小型タイプの分別屑入です。

詳細情報を確認する

  • 商品詳細種別:
    ダストボックス(スチール製)

型番

EA995A-121 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
付属品
材質
用途
容量
投入口形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995A-121

約3.12kg
320(W)×220(D)×595(H)mm(投入口サイズ260×160mm)
-
本体:カラー鋼板、口枠:スチール(メラミン焼付塗装)、床当たり:TPE樹脂(熱可塑性エラストマー・再生55%)
学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等
28L(45L用ポリ袋)
-

1個

6,240( 6,864円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンパクトな小型タイプの分別屑入です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダストボックス(スチール製)の型番EA995A-121のページです。
型番EA995A-121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストボックス(スチール製)

ダストボックス(スチール製)

    ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)

    ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)

      70L ダストボックス

      70L ダストボックス

        45L ダストボックス

        45L ダストボックス

          [折りたたみ式]ダストボックス

          [折りたたみ式]ダストボックス

            40L ダストボックス

            40L ダストボックス

              ペダル開閉ダストボックス

              ペダル開閉ダストボックス

                ダストボックス(蓋付/ブルー)

                ダストボックス(蓋付/ブルー)

                  ダストボックス(排水栓・キャスター付)

                  ダストボックス(排水栓・キャスター付)

                    [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)

                    [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)

                      ダストカート エコ袋付

                      ダストカート エコ袋付

                        分別ダストワゴン

                        分別ダストワゴン

                          ダストカート(170L)

                          ダストカート(170L)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,240円 5,373円 11,428円 7,710円 18,560円 5,340円 3,260円 6,800円 10,990円 34,170円 7,200円 6,530円 6,050円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品詳細種別 ダストボックス(スチール製) ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製) ダストボックス - [折りたたみ式]ダストボックス ダストボックス ペダル開閉ダストボックス - ダストボックス(排水栓・キャスター付) [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品) - 分別ダストワゴン -

                            ダストボックス(スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました