(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動紙折り機MA40α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動紙折り機MA40α

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,154円
税込単価
74,969円

【特長】・A4内三つ折り専用、コンパクトな卓上型。【商品仕様】・外寸:収納時=...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MA40アルファ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA40アルファ

1個

68,154( 74,969円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4内三つ折り専用、コンパクトな卓上型。
【商品仕様】
・外寸:収納時=幅308×奥143×高188mm,使用時=幅308×奥242×高317mm
・重量:4.5kg
・本体色:ライトブルー
・入数:1台
・JAN:4571473360015

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動紙折り機MA40αの型番MA40アルファのページです。
型番MA40アルファに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動紙折り機MA40α

自動紙折り機MA40α

    自動紙折り機MA150

    自動紙折り機MA150

      自動紙折り機 NP200

      自動紙折り機 NP200

        卓上紙折り機(60HZ)

        卓上紙折り機(60HZ)

          卓上紙折り機(50HZ)

          卓上紙折り機(50HZ)

            MAX電子チェックライタ

            MAX電子チェックライタ

              名刺プリンタ MP-300DUO

              名刺プリンタ MP-300DUO

                チェックライター

                チェックライター

                  MAX(マックス) 筆耕ソフト SK-201

                  MAX(マックス) 筆耕ソフト SK-201

                    110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)

                    110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)

                      DC-9用 コインバーキット

                      DC-9用 コインバーキット

                        コンパクトキャリー 均等荷重 100kg

                        コンパクトキャリー 均等荷重 100kg

                          メーカー ニッポー ニッポー ニッポー マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) ニッポー マックス(文具) エスコ ダイト ナンシン
                          通常価格 68,154円 118,436円 131,113円 176,000円 176,000円 43,109円 20,417円 23,726円 98,000円 34,675円 24,390円 5,197円
                          通常出荷日 9日目   6日目   19日目   6日目   6日目   4日目   5日目   1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                          自動紙折り機MA40αのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          チェックライター・ワードライターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました