(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/15A 溶接スケール除去器 EA315MS-2A

AC100V/15A 溶接スケール除去器 EA315MS-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
314,124円 295,559円
税込単価
345,536円 325,115円

【特長】・新制御方式採用・単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    268(W)×384(D)×225(H)mm
  • 定格最大出力:
    40A
  • 付属品:
    電解液4種・電解液容器・スプレー中和剤・M6延長シャフト・M5変換アダプター・刷毛×4本・刷毛用束ねチューブ・ステッシャー2種・オーリング×2個・リングクロス(小)×20枚・スーパークロス(30cm)×1巻・スーパーフェルト×5枚
  • 重量:
    8.6kg
  • 定格入力:
    AC100V/10A、AC200V/5A
  • 型番:
    MS-2100
  • メーカー:
    マイト工業

型番

EA315MS-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315MS-2A

1個

314,124円

295,559

( 325,115円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新制御方式採用
・単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません
<クロス使用時の特長>
・ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減!
・中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応!
・弱酸性電解液での処理スピードがUP!
・ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減
<刷毛使用時の特長>
・処理スピード、処理能力UP!
・刷毛の寿命が大幅UP!
・スパーク(火花)の発生が激減
・電解液の飛び散りが激減!
【商品仕様】
・定格入力…AC100V/10A、AC200V/5A
・定格最大出力…40A
・サイズ…268(W)×384(D)×225(H)mm
・重量…8.6kg
・付属品…電解液4種・電解液容器・スプレー中和剤・M6延長シャフト・M5変換アダプター・刷毛×4本・刷毛用束ねチューブ・ステッシャー2種・オーリング×2個・リングクロス(小)×20枚・スーパークロス(30cm)×1巻・スーパーフェルト×5枚
・型番:EA315MS-2A
・JANコード:4548745705591

カタログ

 

Loading...

EA315MS-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/15A 溶接スケール除去器 EA315MS-2Aの型番EA315MS-2Aのページです。
型番EA315MS-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/15A 溶接スケール除去器 EA315MS-2A

AC100V/15A 溶接スケール除去器 EA315MS-2A

    溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-2100

    溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-2100

      150・220A/30m 溶接ケーブルリール

      150・220A/30m 溶接ケーブルリール

        0-100mm/ 70mm シャコ万力

        0-100mm/ 70mm シャコ万力

          φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

          φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

            45゚-135゚ 溶接角度定規(マグネット付)

            45゚-135゚ 溶接角度定規(マグネット付)

              0- 28mm/216mm トグルクランププライヤー

              0- 28mm/216mm トグルクランププライヤー

                0- 50mm/ 28mm シャコ万力

                0- 50mm/ 28mm シャコ万力

                  85mm コーナークランプ(強力型)

                  85mm コーナークランプ(強力型)

                    110mm コーナークランプ(強力型)

                    110mm コーナークランプ(強力型)

                      0-103mm/  60mm シャコ万力

                      0-103mm/ 60mm シャコ万力

                        7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)

                        7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)

                          0- 25mm/ 27mm シャコ万力

                          0- 25mm/ 27mm シャコ万力

                            メーカー エスコ マイト工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 314,124円 340,894円 129,890円 4,620円 13,810円 22,430円 3,420円 2,120円 28,350円 43,020円 3,120円 1,520円 2,250円
                            通常出荷日 2日目   4日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 溶接焼け取り機 溶接機パーツ - その他 その他 - - その他 その他 - その他 -
                            サイズ 268(W)×384(D)×225(H)mm - 400×430×416(H)mm L:172mm、L1:164mm、H:115mm、h:70mm 90(W)×238(L)×64(H)mm 1010×550×54mm(90°時) - L:85mm、L1:82mm、H:50mm、h:28mm 220×220×63(H)mm 260×260×87(H)mm 100mm Φ7×300mm L:54mm、L1:52mm、H:46mm、h:27mm
                            定格最大出力 40A - - - - - - - - - - - -
                            付属品 電解液4種・電解液容器・スプレー中和剤・M6延長シャフト・M5変換アダプター・刷毛×4本・刷毛用束ねチューブ・ステッシャー2種・オーリング×2個・リングクロス(小)×20枚・スーパークロス(30cm)×1巻・スーパーフェルト×5枚 - キャスター - - - - - - - - - -
                            重量 8.6kg - 24.9kg 680g 1.6kg 1500g - 120g 4.6kg 9.6kg 1500g 175g 80g

                            AC100V/15A 溶接スケール除去器 EA315MS-2Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました