(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,460円
税込単価
3,806円

【特長】・材質…高炭素鋼・切断能力…銅線:直径1.2mm・狭所・奥所のねじにも...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • 鉄線切断能力(mm):
    2.6
  • 銅線切断能力(mm):
    3.2
  • 全長(mm):
    190
  • 材質:
    本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー
  • 切断刃長:
    12mm
  • 適応ねじ頭サイズ(φmm):
    先端部:2~5.5
  • 重量:
    180g
  • メーカー型番:
    PZ-60
  • メーカー:
    エンジニア

型番

EA532DF-190 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA532DF-190

1個

3,460( 3,806円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…高炭素鋼
・切断能力…銅線:直径1.2mm
・狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型
・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
・全長(mm)…190
・適応ねじ頭サイズ(mm)…先端部:直径2/5.5
【商品仕様】
・型番:EA532DF-190
・JANコード:4548745858167

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190の型番EA532DF-190のページです。
型番EA532DF-190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

    ネジザウルスZ PZ-60

    ネジザウルスZ PZ-60

      ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

      ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

        200mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

        200mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

          120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

          120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

            160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

            160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

              257mmネジプライヤー(ネジザウルス)EA532DJ-260

              257mmネジプライヤー(ネジザウルス)EA532DJ-260

                ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22

                ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22

                  ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-21

                  ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-21

                    ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

                    ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

                      ネジプライヤー(ネジザウルス)3点セットEA532DE-5

                      ネジプライヤー(ネジザウルス)3点セットEA532DE-5

                        ミニトラスねじプライヤー

                        ミニトラスねじプライヤー

                          ネジ外しプライヤー

                          ネジ外しプライヤー

                            メーカー エスコ エンジニア エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エンジニア エスコ スリーピークス技研 フジ矢
                            通常価格 3,460円 3,604円 7,990円 3,870円 2,900円 2,990円 3,790円 9,399円 14,503円 3,916円 10,630円 3,888円 5,388円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            ばね なし なし なし なし なし あり - - - - - - -
                            鉄線切断能力(mm) 2.6 - 2.6(ラジオペンチ型) / 3.2(ペンチ型) 3.2 - 2.6 - - - - 3.2 - -
                            銅線切断能力(mm) 3.2 1.2 3.5(ペンチ型) / 3.2(ラジオペンチ型) 3.5 - 3.2 - - - - 1.2 - -
                            全長(mm) 190 - 200(ペンチ型)、190(ラジオペンチ型) 200 120 160 - - - - - - -
                            材質 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー - 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー - - - - - - -

                            190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました