(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,799円 ~ 20,743円  特別価格 
税込価格
21,779円 ~ 22,817円  特別価格 

【特長】・防雨。・前面カバー付。【材質】・アルミダイカスト/前面パネル:アクリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光源色:
    電球色
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    80
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 保護等級:
    IP23
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 調光不可。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
詳細タイプ
種別
サイズ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(lm/W)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220
5ヶ用スイッチボックス塗付カバー付専用
SL端子台付
ブラック
幅260×高さ120×奥行14
4.9
44.8
4974550551656
900
1個

1個

20,743円

17,600

( 19,360円 )

5日目

220
5ヶ用スイッチボックス塗付カバー付専用
SL端子台付
ウォームシルバー
幅260×高さ120×奥行14
4.9
44.8
4974550551663
900
1個

1個

20,743円

17,600

( 19,360円 )

5日目

28
2ヶ用スイッチボックス専用
口出し線式
ブラック
□120×奥行13
1.2
23.3
4974550551670
500
1個

1個

19,799円

17,832

( 19,615円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨。
・前面カバー付。
【材質】
・アルミダイカスト/前面パネル:アクリル。

(i)ご注意

  • 調光不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

    LED一体形屋外ブラケット

    LED一体形屋外ブラケット

      住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

      住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

        住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

        住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

          住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

          住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

            LED屋外ブラケット LEDB88942

            LED屋外ブラケット LEDB88942

              LED屋外ブラケット LEDB87951L

              LED屋外ブラケット LEDB87951L

                LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

                LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

                  LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

                  LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

                    住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

                    住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

                      住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

                      住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

                        住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

                        住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

                          高天井用LED照明器具 角形スタンダードモデル 電源一体型 広角タイプ

                          高天井用LED照明器具 角形スタンダードモデル 電源一体型 広角タイプ

                            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック NEC
                            通常価格 19,799円 14,968円 10,494円 19,505円 8,249円 15,075円 29,404円 21,213円 15,052円 21,862円 8,485円 35,827円 88,200円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 その他 LED照明 LED照明
                            仕様 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 高天井用
                            照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 その他
                            光源色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 - 電球色 -
                            色温度(K) 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 - 2700 -

                            住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました